카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.015.00.01500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_015_00_01500_asmtab.prj},{NB=NC.015.00.01500.038(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.015.00.01500.038},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.015.00.01500},{AZOLGASARTNO=CW 1500 038},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.01500.038},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5994},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=3},{L=82.0},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.31},{V=0.103},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_015_00_01500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.10321}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.015.00.01500.013
NC.015.00.01500.013
MSP
NC.015.00.01500
13.0
1.4795
1530
1530
63
70
3
57.0
36
1.6
0.99
0.041
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.04083
NC.015.00.01500.016
NC.015.00.01500.016
MSP
NC.015.00.01500
16.0
1.5085
1530
1530
63
76
3
60.0
36
1.6
1.02
0.048
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.04831
NC.015.00.01500.019
NC.015.00.01500.019
MSP
NC.015.00.01500
19.0
1.5304
1530
1530
63
82
3
63.0
36
1.6
1.06
0.056
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.05580
NC.015.00.01500.025
NC.015.00.01500.025
MSP
NC.015.00.01500
25.0
1.5614
1530
1530
63
94
3
69.0
36
1.6
1.14
0.071
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.07077
NC.015.00.01500.032
NC.015.00.01500.032
MSP
NC.015.00.01500
32.0
1.5851
1530
1530
63
108
3
76.0
36
1.6
1.23
0.088
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.08824
NC.015.00.01500.038
NC.015.00.01500.038
MSP
NC.015.00.01500
38.0
1.5994
1530
1530
63
120
3
82.0
36
1.6
1.31
0.103
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.10321
NC.015.00.01500.050
NC.015.00.01500.050
MSP
NC.015.00.01500
50.0
1.6187
1530
1530
63
144
3
94.0
36
1.6
1.46
0.133
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.13315
NC.015.00.01500.063
NC.015.00.01500.063
MSP
NC.015.00.01500
63.0
1.6320
1530
1530
63
170
3
107.0
36
1.6
1.63
0.166
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.16559
NC.015.00.01500.075
NC.015.00.01500.075
MSP
NC.015.00.01500
75.0
1.6405
1530
1530
63
194
3
119.0
36
1.6
1.78
0.196
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.19553
NC.015.00.01500.080
NC.015.00.01500.080
MSP
NC.015.00.01500
80.0
1.6433
1530
1530
63
204
3
124.0
36
1.6
1.85
0.208
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.20801
NC.015.00.01500.100
NC.015.00.01500.100
MSP
NC.015.00.01500
100.0
1.6520
1530
1530
63
244
3
144.0
36
1.6
2.11
0.258
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.25791
NC.015.00.01500.125
NC.015.00.01500.125
MSP
NC.015.00.01500
125.0
1.6591
1530
1530
63
294
3
169.0
36
1.6
2.43
0.320
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.32029
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청