카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.03000 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_03000_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.03000.063(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.03000.063},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.03000},{AZOLGASARTNO=CT 3000 063},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.03000.063},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=63.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.8424},{IF=2945},{IIF=2945},{HUB=0},{B=75},{Q=2},{L=117.0},{AK=50},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.96},{V=0.271},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_03000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.27054}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.010.00.03000.012
NC.010.00.03000.012
MSP
NC.010.00.03000
12.0
1.5651
2945
2945
75
78
2
66.0
50
1.6
2.02
0.065
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.06526
NC.010.00.03000.025
NC.010.00.03000.025
MSP
NC.010.00.03000
25.0
1.7166
2945
2945
75
104
2
79.0
50
1.6
2.26
0.118
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.11759
NC.010.00.03000.038
NC.010.00.03000.038
MSP
NC.010.00.03000
38.0
1.7829
2945
2945
75
130
2
92.0
50
1.6
2.50
0.170
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.16991
NC.010.00.03000.050
NC.010.00.03000.050
MSP
NC.010.00.03000
50.0
1.8178
2945
2945
75
154
2
104.0
50
1.6
2.72
0.218
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.21822
NC.010.00.03000.063
NC.010.00.03000.063
MSP
NC.010.00.03000
63.0
1.8424
2945
2945
75
180
2
117.0
50
1.6
2.96
0.271
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.27054
NC.010.00.03000.080
NC.010.00.03000.080
MSP
NC.010.00.03000
80.0
1.8636
2945
2945
75
214
2
134.0
50
1.6
3.28
0.339
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.33897
NC.010.00.03000.100
NC.010.00.03000.100
MSP
NC.010.00.03000
100.0
1.8800
2945
2945
75
254
2
154.0
50
1.6
3.65
0.419
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.41947
NC.010.00.03000.125
NC.010.00.03000.125
MSP
NC.010.00.03000
125.0
1.8936
2945
2945
75
304
2
179.0
50
1.6
4.11
0.520
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.52010
NC.010.00.03000.160
NC.010.00.03000.160
MSP
NC.010.00.03000
160.0
1.9058
2945
2945
75
374
2
214.0
50
1.6
4.76
0.661
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.66098
NC.010.00.03000.200
NC.010.00.03000.200
MSP
NC.010.00.03000
200.0
1.9148
2945
2945
75
454
2
254.0
50
1.6
5.50
0.822
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.82199
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청