카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Steel Vulcanized with Mounting strap M24, Ø100
MOVET
Leveling Feet
Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M24
Base Diameter 91-11mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/vulcanized_stahl_mit_befestigungslasche_asmtab.prj},{NB=MOVET+45826130/F(hoch0)},{TYP=45826130/F},{BESTNR=4061408073283},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x100},{A=38.5},{B=100},{D=100},{CH=24},{F=M24},{M=24},{G=28},{H=138.5},{I=69},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{TYPX=26130/F},{PPATH=../../parts/vulcanized_stahl_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
[mm]
I
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+45826130/F(hoch0)
45826130/F
4061408073283
M24x100
38.5
100
100
24
M24
28
138.5
69
15000
MOVET+45826134/F(hoch0)
45826134/F
4061408079384
M24x150
38.5
150
100
24
M24
28
188.5
69
15000
MOVET+45826140/F(hoch0)
45826140/F
4061408116904
M24x200
38.5
200
100
24
M24
28
238.5
69
15000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청