카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Heavy duty line - Solid steel base Ø100
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M16
Base Diameter 91-11mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtab.prj},{NB=MOVET+45811595(hoch)},{TYP=45811595},{BESTNR=4061408010400},{LODLEVEL=hoch},{BES=M16x200},{A=30},{B=200},{D=100},{CH=24},{F=M16},{M=16},{G=20},{H1=233},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{TYPX=11595},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/11587_11711.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
MOVET+4061408019731
45811587
4061408019731
M16x100
30
100
100
24
M16
20
133
35000
MOVET+4061408035823
45811591
4061408035823
M16x150
30
150
100
24
M16
20
183
35000
MOVET+4061408010400
45811595
4061408010400
M16x200
30
200
100
24
M16
20
233
35000
MOVET+4061408092451
45811615
4061408092451
M16x100
30
100
100
24
M16
20
133
35000
MOVET+4061408013708
45811619
4061408013708
M16x150
30
150
100
24
M16
20
183
35000
MOVET+4061408036011
45811623
4061408036011
M16x200
30
200
100
24
M16
20
233
35000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청