카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Medium load - Solid base Ø150
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M20
Base Diameter 131-230mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/medium_load_solid_base_m20_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815097(hoch0)},{TYP=45815097},{BESTNR=4061408022823},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20x150},{A=39},{B=150},{D=150},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=26.5},{H=189},{SL=50000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15097},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15094_15115.pdf},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408020010
45815094
4061408020010
M20x75
39
75
150
17
M20
26.5
114
50000
MOVET+4061408022014
45815095
4061408022014
M20x100
39
100
150
17
M20
26.5
139
50000
MOVET+4061408041589
45815096
4061408041589
M20x125
39
125
150
17
M20
26.5
164
50000
MOVET+4061408022823
45815097
4061408022823
M20x150
39
150
150
17
M20
26.5
189
50000
MOVET+4061408021598
45815098
4061408021598
M20x175
39
175
150
17
M20
26.5
214
50000
MOVET+4061408086344
45815099
4061408086344
M20x200
39
200
150
17
M20
26.5
239
50000
MOVET+4061408095537
45815100
4061408095537
M20x225
39
225
150
17
M20
26.5
264
50000
MOVET+4061408027262
45815101
4061408027262
M20x250
39
250
150
17
M20
26.5
289
50000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청