카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
SBL - 3-hole flange stainless steel
MOVET
Flange bearings and housing units
Flange bearings
Powered by
CAD모델 선택
{movet/flanschlager_und_gehaeuseeinheiten/flanschlager/sbl_asmtab.prj},{NB=MOVET+3-Loch Flanschlager+SBL+SBL205+25 (hoch0)},{TYP=SBL205},{LODLEVEL=hoch},{WELLE=25},{WELLEDUM=25},{H=85.7},{B=63},{E=41.3},{D=46.0},{F=28.6},{I=14.5},{W=120.6},{A=69},{L=34},{S=10.7},{GEWICHT=0.7},{M=M10},{ANZUGSMOMENT=25},{MG=Edelstahl},{WINKEL=0},{LS=MUC Edelstahl},{PG=205},{XXGFX=2},{PPATH=sbl/sbl_asmtpl.prj},{INFO=Katalog-PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
WELLE
Shaft diameter Ø
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
I
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
GEWICHT
weight
[kg]
M
Bore for
ⁿ/ₐ
ANZUGSMOMENT
Max. Tightening torque
[Nm]
MG
Material housing
ⁿ/ₐ
LS
Bearing insert
ⁿ/ₐ
MOVET+4061408116584
SBL205
25
85.7
63
41.3
46.0
28.6
14.5
120.6
69
34
10.7
0.7
M10
25
Stainless steel
MUC Stainless steel
MOVET+4061408116591
SBL206
30
96.5
76
47.6
52.4
31.8
18.5
138.5
83
32
10.7
0.8
M10
30
Stainless steel
MUC Stainless steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청