카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
PPLW - Pillow block bearing
MOVET
Flange bearings and housing units
Flange bearings
Powered by
CAD모델 선택
{movet/flanschlager_und_gehaeuseeinheiten/flanschlager/pplw_asmtab.prj},{NB=MOVET+Stehlager+PPLW+B+17+0_(hochMB)},{TYP=PPLW203},{BESTNR=4061408144013},{LODLEVEL=hoch},{WELLE=17},{H=33.3},{A=127},{E=95.3},{B=38},{S1=11},{S2=14},{G=14.2},{W=65.5},{X=52},{Z=5},{GEWICHT=0.30},{M=M10},{ANZUGSMOMENT=18},{MG=Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)},{WINKEL=0},{VERS=8},{ZUBEHOER=},{GFVIS=blau},{PPATH=ppl/ppl_asmtpl.prj},{LSVIS=MB Edelstahl},{INFO=Download-Link},{TYX=PPLW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
WELLE
Shaft diameter Ø
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
M
Bore for
ⁿ/ₐ
ANZUGSMOMENT
Max. Tightening torque
[Nm]
MG
Material housing
ⁿ/ₐ
LS
Bearing insert
ⁿ/ₐ
GFVIS
Housing colors
ⁿ/ₐ
MOVET+4061408113057
PPLW201
4061408113057
12
33.3
127
95.3
38
11
14
14.2
65.5
52
5
0.33
M10
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408143955
PPLW202
4061408143955
15
33.3
127
95.3
38
11
14
14.2
65.5
52
5
0.31
M10
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408144013
PPLW203
4061408144013
17
33.3
127
95.3
38
11
14
14.2
65.5
52
5
0.30
M10
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408142873
PPLW204
4061408142873
20
33.3
127
95.3
38
11
14
14.2
65.5
52
5
0.29
M10
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408142880
PPLW205
4061408142880
25
36.5
141
105.0
38
11
14
14.5
71.0
62
5
0.34
M10
25
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408142897
PPLW206
4061408142897
30
42.9
163
119.0
46
14
18
17.8
84.0
72
5
0.54
M12
30
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청