73391
Molex
RF-Coax Connectors
Subminiature
SMA
Powered by
CAD모델 선택
{molex/rf_coax_connectors/subminiature/sma/73391.prj},{NB=733910234},{SHA256=cugnPo6EFCR7U6hHkgn9ZZ79/oJXq0BvlK7q2eGNDcs=},{INAME=00318__733910234},{PN=733910234},{DESC=50 Ohms, SMA Right-Angle Plug, RG-174, RG-188 and RG-316 Cable, Crimp, Brass Body, Gold Plated, One Piece Per Bag},{FREQUENCY=18},{GENDER=Plug},{IMPEDANCE=50},{ORIENTATION=Right Angle},{STYLE=Cable}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[GHz]
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
733910060
733910060
50 Ohms, SMA PCB Jack Rec...
18
Jack
50
Straight
PCB
733910070
733910070
50 Ohms, SMA PCB Jack Rec...
18
Jack
50
Straight
PCB
733910071
733910071
50 Ohms, SMA PCB Jack Rec...
18
Jack
50
Straight
PCB
733910072
733910072
50 Ohms, SMA PCB Jack Rec...
18
Jack
50
Straight
PCB
733910080
733910080
50 Ohms, SMA Right-Angle ...
18
Jack
50
Right Angle
PCB
733910083
733910083
50 Ohms, SMA Right-Angle ...
18
Jack
50
Right Angle
PCB
733910230
733910230
50 Ohms, SMA Right-Angle ...
18
Plug
50
Right Angle
Cable
733910234
733910234
50 Ohms, SMA Right-Angle ...
18
Plug
50
Right Angle
Cable
733910260
733910260
50 Ohms, SMA Jack, Bulkhe...
18
Jack
50
Straight
Cable
733910261
733910261
50 Ohms, SMA Jack, Bulkhe...
18
Jack
50
Straight
Cable
733910262
733910262
50 Ohms, SMA Jack, Bulkhe...
18
Jack
50
Straight
Cable
733910263
733910263
50 Ohms, SMA Jack, Bulkhe...
18
Jack
50
Straight
Cable
733910264
733910264
50 Ohms, SMA Jack, Bulkhe...
18
Jack
50
Straight
Cable
733910320
733910320
50 Ohms, SMA Jack, Right-...
18
Jack
50
Right Angle
PCB
733910321
733910321
50 Ohms, SMA Jack, Right-...
18
Jack
50
Right Angle
PCB
733910322
733910322
50 Ohms, SMA Jack, Right-...
18
Jack
50
Right Angle
PCB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청