50398
Molex
Crimp Terminals
Male
CP-3.3
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_terminals/male/cp_3_3/50398.prj},{NB=503988000},{SHA256=02/nvfrRiReG3enRnZ4o0tqtgAJMyxIzlGEA4H59YJo=},{INAME=00067__503988000},{PN=503988000},{DESC=2.50mm and 3.30mm Pitch Crimp Terminal, Male, 22-28 AWG, Reel},{CURRENT=3.0},{MATERIAL=Tin},{PMM=0.914},{WS=22, 24, 26, 28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
PMM
Plating min - Mating
[µm]
WS
Wire Size
[AWG]
503988000
503988000
2.50mm and 3.30mm Pitch C...
3.0
Tin
0.914
22, 24, 26, 28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청