35021
Molex
Crimp Terminals
Male
Board-in
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_terminals/male/board_in/35021.prj},{NB=350211160},{SHA256=qvSolsbspUas/LeqGFK+1fgi/oMjLcr/LDbsTwR7UoE=},{INAME=00026__350211160},{PN=350211160},{DESC=2.50mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Right-Angle, Tin (Sn) Plating, 22-28 AWG, Reel},{CURRENT=3.0},{MATERIAL=Tin},{PMM=1016},{WS=22, 24, 26, 28, 30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
PMM
Plating min - Mating
[µm]
WS
Wire Size
[AWG]
350211001
350211001
2.50mm Pitch, Board-in Ma...
3.0
Tin
0.813
22, 30
350211160
350211160
2.50mm Pitch, Board-in Ma...
3.0
Tin
1016
22, 24, 26, 28, 30
350211201
350211201
2.00mm Pitch, Board-in Ma...
2.0
Tin
0.813
24, 30
350211301
350211301
2.00mm Pitch, Board-in Ma...
2.0
Tin
0.813
24, 26, 28, 30
350211360
350211360
2.00mm Pitch, Board-in Ma...
2.0
Tin
1016
24, 26, 28, 30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청