Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
T5
Belt width 10mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/t5/belt_width_10mm/standard_shape_w.prj},{NB=T5-10-48W (,10,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=48},{DESCR=T5 - Belt Width 10.0 mm},{ORDER=T5-10-48W},{MATERIAL=Casting},{NT=48},{SOB=},{D1=10},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=76.39},{OD=75.55},{LA=15},{LW=25},{K=10},{D=35},{HH=1.77},{DMIN=10},{DMAX=25},{E=63},{G=5},{R=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
T5-10-44W
Standard stock item
44
T5 - Belt Width 10.0 mm
T5-10-44W
Casting
70.03
69.20
15
25
10
35
1.77
10
25
57
5
2
T5-10-48W
Standard stock item
48
T5 - Belt Width 10.0 mm
T5-10-48W
Casting
76.39
75.55
15
25
10
35
1.77
10
25
63
5
2
T5-10-50W
Standard stock item
50
T5 - Belt Width 10.0 mm
T5-10-50W
Casting
79.58
78.75
15
25
10
35
1.77
10
25
66
5
2
T5-10-60W
Standard stock item
60
T5 - Belt Width 10.0 mm
T5-10-60W
Casting
95.49
94.65
15
25
10
35
1.77
10
25
82
5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청