Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S8M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 60mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s8m_starquick_q_d/belt_width_60mm/standard_shape_b.prj},{NB=36S8M0600B (,20,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=36},{DESCR=S8M - Belt Width 60 mm},{ORDER=36S8M0600B},{MATERIAL=Steel},{NT=36},{SOB=},{D1=20},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=91.67},{OD=90.30},{LA=72},{LB=87},{W=65},{H=3.5},{K=15},{D=75},{HH=2.83},{T=2.3},{DMIN=20},{DMAX=45},{FL=F-2310080},{W1=3.800},{F=100},{M=80},{FD=90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
26S8M0600B
Standard stock item
26
S8M - Belt Width 60 mm
26S8M0600B
Steel
66.21
64.84
72
87
65
3.5
15
51
2.83
2.3
16
30
F-237555
1.830
75
55
65
28S8M0600B
Standard stock item
28
S8M - Belt Width 60 mm
28S8M0600B
Steel
71.30
69.93
72
87
65
3.5
15
55
2.83
2.3
16
34
F-238060
2.160
80
60
70
30S8M0600B
Standard stock item
30
S8M - Belt Width 60 mm
30S8M0600B
Steel
76.39
75.02
72
87
65
3.5
15
60
2.83
2.3
16
36
F-238565
2.530
85
65
75
32S8M0600B
Standard stock item
32
S8M - Belt Width 60 mm
32S8M0600B
Steel
81.49
80.12
72
87
65
3.5
15
65
2.83
2.3
20
38
F-239070
2.920
90
70
80
34S8M0600B
Standard stock item
34
S8M - Belt Width 60 mm
34S8M0600B
Steel
86.58
85.21
72
87
65
3.5
15
70
2.83
2.3
20
42
F-239575
3.350
95
75
85
36S8M0600B
Standard stock item
36
S8M - Belt Width 60 mm
36S8M0600B
Steel
91.67
90.30
72
87
65
3.5
15
75
2.83
2.3
20
45
F-2310080
3.800
100
80
90
38S8M0600B
Standard stock item
38
S8M - Belt Width 60 mm
38S8M0600B
Steel
96.77
95.39
72
87
65
3.5
15
80
2.83
2.3
20
48
F-2310585
4.200
105
85
95
40S8M0600B
Standard stock item
40
S8M - Belt Width 60 mm
40S8M0600B
Steel
101.86
100.49
72
87
65
3.5
15
85
2.83
2.3
25
50
F-2311090
4.710
110
90
100
44S8M0600B
Standard stock item
44
S8M - Belt Width 60 mm
44S8M0600B
Steel
112.05
110.67
72
92
65
3.5
20
90
2.83
2.3
25
56
F-23121101
5.960
121
101
111
48S8M0600B
Standard stock item
48
S8M - Belt Width 60 mm
48S8M0600B
Steel
122.23
120.86
72
92
65
3.5
20
100
2.83
2.3
25
62
F-23131111
7.210
131
111
121
50S8M0600B
Standard stock item
50
S8M - Belt Width 60 mm
50S8M0600B
Steel
127.32
125.95
72
92
65
3.5
20
100
2.83
2.3
25
62
F-23136116
7.760
136
116
126
60S8M0600B
Standard stock item
60
S8M - Belt Width 60 mm
60S8M0600B
Steel
152.79
151.42
72
92
65
3.5
20
100
2.83
2.3
25
62
F-23161141
10.830
161
141
151
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청