Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 60mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_60mm/standard_shape_w.prj},{NB=72S14M0600W (,35,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=72},{DESCR=S14M - Belt Width 60 mm},{ORDER=72S14M0600W},{MATERIAL=Casting},{NT=72},{SOB=},{D1=35},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=320.86},{OD=318.06},{LA=74},{LW=99},{K=25},{D=170},{HH=4.95},{DMIN=35},{DMAX=90},{E=288},{G=28.00},{R=8},{W1=27.730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
[mm]
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
W1
Weight
[kg]
60S14M0600W
Standard stock item
60
S14M - Belt Width 60 mm
60S14M0600W
Casting
267.38
264.59
74
99
25
160
4.95
35
90
235
28.00
8
22.100
64S14M0600W
Standard stock item
64
S14M - Belt Width 60 mm
64S14M0600W
Casting
285.21
282.41
74
99
25
150
4.95
35
90
252
28.00
8
23.510
72S14M0600W
Standard stock item
72
S14M - Belt Width 60 mm
72S14M0600W
Casting
320.86
318.06
74
99
25
170
4.95
35
90
288
28.00
8
27.730
84S14M0600W
-
84
S14M - Belt Width 60 mm
84S14M0600W
Casting
374.33
371.54
74
99
25
170
4.95
40
90
342
28.00
8
32.020
96S14M0600W
-
96
S14M - Belt Width 60 mm
96S14M0600W
Casting
427.81
425.01
74
99
25
170
4.95
40
90
395
28.00
8
37.330
120S14M0600W
-
120
S14M - Belt Width 60 mm
120S14M0600W
Casting
534.76
531.97
74
99
25
175
4.95
40
95
502
28.00
8
50.290
144S14M0600W
-
144
S14M - Belt Width 60 mm
144S14M0600W
Casting
641.71
638.92
74
99
25
180
4.95
40
100
609
28.00
8
65.630
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청