Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 120mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_120mm/standard_shape_w.prj},{NB=72S14M1200W (,35,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=-},{STDRT=72},{DESCR=S14M - Belt Width 120 mm},{ORDER=72S14M1200W},{MATERIAL=Casting},{NT=72},{SOB=},{D1=35},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=320.86},{OD=318.06},{LA=137},{LW=162},{K=25},{D=170},{HH=4.95},{DMIN=35},{DMAX=90},{E=288},{G=48},{R=15},{W1=42.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
60S14M1200W
-
60
S14M - Belt Width 120 mm
60S14M1200W
Casting
267.38
264.59
137
162
25
160
4.95
35
90
235
48
10
64S14M1200W
-
64
S14M - Belt Width 120 mm
64S14M1200W
Casting
285.21
282.41
137
162
25
160
4.95
35
90
252
48
10
72S14M1200W
-
72
S14M - Belt Width 120 mm
72S14M1200W
Casting
320.86
318.06
137
162
25
170
4.95
35
90
288
48
15
84S14M1200W
-
84
S14M - Belt Width 120 mm
84S14M1200W
Casting
374.33
371.54
137
162
25
170
4.95
40
90
342
48
15
96S14M1200W
-
96
S14M - Belt Width 120 mm
96S14M1200W
Casting
427.81
425.01
137
162
25
170
4.95
40
90
395
48
15
120S14M1200W
-
120
S14M - Belt Width 120 mm
120S14M1200W
Casting
534.76
531.97
137
162
25
175
4.95
40
95
502
48
15
144S14M1200W
-
144
S14M - Belt Width 120 mm
144S14M1200W
Casting
641.71
638.92
137
162
25
180
4.95
40
100
609
48
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청