Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 120mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_120mm/standard_shape_a.prj},{NB=36S14M1200A (,25,0,0,0,0,,No,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=36},{DESCR=S14M - Belt Width 120 mm},{ORDER=36S14M1200A},{MATERIAL=Steel},{NT=36},{SOB=},{D1=25.00},{D2=0.00},{D3=0.00},{L1=0.00},{L2=0.00},{KW=},{TH=No},{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=160.43},{OD=157.63},{LA=137},{W=130},{H=3.5},{HH=4.95},{T=2.3},{DMIN=25},{DMAX=70},{FL=F-23172141},{W1=19.13},{F=172},{M=141},{FD=157.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
28S14M1200A
-
28
S14M - Belt Width 120 mm
28S14M1200A
Steel
124.78
121.98
137
130
3.5
4.95
2.3
25
56
F-23136101
11.01
136
101
122.0
30S14M1200A
-
30
S14M - Belt Width 120 mm
30S14M1200A
Steel
133.69
130.90
137
130
3.5
4.95
2.3
25
62
F-23144111
12.84
144
111
130.9
32S14M1200A
-
32
S14M - Belt Width 120 mm
32S14M1200A
Steel
142.60
139.81
137
130
3.5
4.95
2.3
25
62
F-23152121
14.80
152
121
139.8
34S14M1200A
-
34
S14M - Belt Width 120 mm
34S14M1200A
Steel
151.52
148.72
137
130
3.5
4.95
2.3
25
70
F-23161131
16.90
161
131
148.7
36S14M1200A
-
36
S14M - Belt Width 120 mm
36S14M1200A
Steel
160.43
157.63
137
130
3.5
4.95
2.3
25
70
F-23172141
19.13
172
141
157.6
40S14M1200A
-
40
S14M - Belt Width 120 mm
40S14M1200A
Steel
178.25
175.46
137
130
3.5
4.95
2.3
30
80
F-23190161
23.74
190
161
175.5
42S14M1200A
-
42
S14M - Belt Width 120 mm
42S14M1200A
Steel
187.17
184.37
137
130
3.5
4.95
2.3
30
85
F-23200164
26.38
200
164
184.4
44S14M1200A
-
44
S14M - Belt Width 120 mm
44S14M1200A
Steel
196.08
193.29
137
130
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23208173
29.12
208
173
193.3
48S14M1200A
-
48
S14M - Belt Width 120 mm
48S14M1200A
Steel
213.90
211.11
137
130
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23224190
35.06
224
190
211.1
50S14M1200A
-
50
S14M - Belt Width 120 mm
50S14M1200A
Steel
222.82
220.02
137
130
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23235200
38.23
235
200
220.0
56S14M1200A
-
56
S14M - Belt Width 120 mm
56S14M1200A
Steel
249.55
246.76
137
130
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23260224
48.55
260
224
246.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청