TSUB, TSUBS - 아이들러붙이 텐션유닛 - 높이지정타입 -
Misumi
誘명꽣
스프로켓/체인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/55_chains_sprockets/tsub_asmtab.prj},{NB=TSUB40-13-30},{MAT=},{NO=40},{NOT=13},{H=30},{M2=6},{T=12},{X1=7.5},{Y1=7.5},{AA=10.5},{DD1=11},{DD2=6.5},{L=6.5},{C=7},{B1=4},{B2=10},{DD3=6.500},{DD4=11.000},{DD5=4.500},{EE=4.000},{FF=5.500},{GG=4.000},{DD6=5.500},{DD7=4.800},{DD8=9.400},{PPATH=tsub/tsub_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
HH
h (최대)
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
AA
A
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
L
[mm]
C
C형상
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
TT
T
[mm]
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
TSUB35-16-25
TSUB35-16-25
35
59.2
8
6
12
80
50
12
7.5
65
7.5
35
10.5
11
6.5
6.5
7
4
10
48.82
54
4.3
6001ZZ
TSUB40-13-30
TSUB40-13-30
40
64.2
8
6
12
80
50
12
7.5
65
7.5
35
10.5
11
6.5
6.5
7
4
10
53.07
59
7.2
6001ZZ
TSUB50-13-35
TSUB50-13-35
50
73.2
10
8
15
90
60
16
10.0
70
10.0
40
15.5
14
8.5
8.5
8
5
13
66.34
74
8.7
6202ZZ
TSUB60-11-40
TSUB60-11-40
60
78.2
10
8
15
90
60
16
10.0
70
10.0
40
15.5
14
8.5
8.5
8
5
13
67.62
76
11.7
6202ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청