LFSP40B, BLFSP40B - 면압스프로켓-40B 시리즈
Misumi
誘명꽣
기어
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/54_spur_gears/lfsp40b_asmtab.prj},{NB=LFSP40B15-12-A},{MATS=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{ST=},{OTB=-20~80},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{HARDT=Induction Hardening},{NT=15},{D=12},{DA=12,15,16,17,18,20},{SHP=A},{DPP=61.08},{DOO=67},{H=46.0},{L=22},{TT=7.2},{SGNO=40.000},{PPATH=lfsp35b_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATS
스프로켓 재질
ⁿ/ₐ
OTB
부시사용온도
[°C]
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
HARDT
톱니끝열처리
ⁿ/ₐ
NT
톱니 수
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
TT
t
[mm]
NOB
볼트 수
ⁿ/ₐ
SB
볼트사이즈
ⁿ/ₐ
TH
제거탭 홀
ⁿ/ₐ
MAXAT
최대허용토크
[Nm{kgfm}]
ATL
허용 스러스트 하중
[kN {kgf}]
BTT
볼트 체결토크
[Nm {kgfm}]
D1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
LFSP40B12-12-A
LFSP40B12-12-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
12
49.07
55
40.0
22
7.2
3
M4X16
M4X2
48 {4.9}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
32
24
14.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP40B13-12-A
LFSP40B13-12-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
13
53.07
59
37.0
22
7.2
3
M4X16
M4X2
48 {4.9}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
32
24
14.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP40B14-12-A
LFSP40B14-12-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
14
57.07
63
42.0
22
7.2
3
M4X16
M4X2
48 {4.9}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
32
24
14.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP40B15-12-A
LFSP40B15-12-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
15
61.08
67
46.0
22
7.2
3
M4X16
M4X2
48 {4.9}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
32
24
14.0
4.5
10.5
16.5
5
LFSP40B16-15-A
LFSP40B16-15-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
16
65.10
71
50.0
22
7.2
4
M4X18
M4X2
78 {7.95}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
36
28
17.6
4.5
12.0
22.0
6
LFSP40B17-15-A
LFSP40B17-15-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
17
69.12
76
54.0
22
7.2
4
M4X18
M4X2
78 {7.95}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
36
28
17.6
4.5
12.0
22.0
6
LFSP40B18-15-A
LFSP40B18-15-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
18
73.14
80
57.0
22
7.2
4
M4X18
M4X2
78 {7.95}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
36
28
17.6
4.5
12.0
22.0
6
LFSP40B19-15-A
LFSP40B19-15-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
19
77.16
84
62.0
22
7.2
4
M4X18
M4X2
78 {7.95}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
36
28
17.6
4.5
12.0
22.0
6
LFSP40B20-15-A
LFSP40B20-15-A
S45C
-20~80
S45C
고주파열처리
20
81.18
88
67.0
25
7.2
4
M4X18
M4X2
78 {7.95}
5.34 {545}
4.0 {0.41}
36
28
17.6
4.5
12.0
22.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청