KGEAPT, KGEAPTB, KGEAPTG, KGEAPK, KGEAPKB, KGEAPKG-B - 베벨기어-압력각20°-스파이럴타입모듈1.0/1.5(비틀림각35°)
Misumi
誘명꽣
기어
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/54_spur_gears/kgeapt.prj},{NB=KGEAPT1.0-4020-10-R-B},{MODNN=1.0-4020},{SHS=1},{MAT=S45C},{ST=1},{AC=Set Screws},{MOD=1.0},{NN=4020},{NO1=4},{PS=10},{TD=R},{NT=40},{R=1 : 2},{MN=2040},{B=5.7},{H=25},{DD=40},{D=40.41},{S=28.4},{E=21.80},{L=14.57},{G=12.21},{LL1=8.00},{LL2=4.0},{L1=13.0},{A=65 deg 36 min},{A1=65.60000},{M=M5},{M1=5},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MODNN
모듈-호칭
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MOD
모듈
ⁿ/ₐ
NN
호칭
ⁿ/ₐ
NT
톱니수
ⁿ/ₐ
R
(톱니수)
ⁿ/ₐ
MN
상대명목
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
h
[mm]
DD
d
[mm]
D
d
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
L1
[mm]
A
A도
ⁿ/ₐ
M
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
KGEAPT1.0-2020-6-L-B
KGEAPT1.0-2020-6-L-B
1.0-2020
S45C
세트스크류
1.0
2020
20
1 : 1
2020
4.5
16
20
21.12
11.3
21.00
14.43
11.56
9.00
4.5
13.0
50도31분
M4
KGEAPT1.0-3030-10-L-B
KGEAPT1.0-3030-10-L-B
1.0-3030
S45C
세트스크류
1.0
3030
30
1 : 1
3030
6.2
22
30
31.09
19.4
26.00
15.67
11.54
9.00
4.5
14.5
48도21분
M5
KGEAPT1.0-2040-8-L-B
KGEAPT1.0-2040-8-L-B
1.0-2040
S45C
세트스크류
1.0
2040
20
1 : 2
4020
5.7
16
20
21.87
12.1
29.60
15.00
10.07
8.60
4.0
14.0
29도13분
M4
KGEAPT1.0-4020-10-R-B
KGEAPT1.0-4020-10-R-B
1.0-4020
S45C
세트스크류
1.0
4020
40
1 : 2
2040
5.7
25
40
40.41
28.4
21.80
14.57
12.21
8.00
4.0
13.0
65도36분
M5
KGEAPT1.5-2020-10-L-B
KGEAPT1.5-2020-10-L-B
1.5-2020
S45C
세트스크류
1.5
2020
20
1 : 1
2020
7.0
24
30
31.85
17.2
28.00
18.44
13.93
10.00
5.0
16.5
50도5분
M4
KGEAPT1.5-3030-12-L-B
KGEAPT1.5-3030-12-L-B
1.5-3030
S45C
세트스크류
1.5
3030
30
1 : 1
3030
9.3
33
45
46.79
29.7
38.00
22.64
16.40
12.00
6.0
21.0
47도54분
M5
KGEAPT1.5-1836-8-L-B
KGEAPT1.5-1836-8-L-B
1.5-1836
S45C
세트스크류
1.5
1836
18
1 : 2
3618
9.8
22
27
30.09
12.2
40.74
22.96
14.51
12.49
6.0
21.0
29도44분
M4
KGEAPT1.5-3618-10-R-B
KGEAPT1.5-3618-10-R-B
1.5-3618
S45C
세트스크류
1.5
3618
36
1 : 2
1836
9.8
30
54
54.76
34.3
26.75
18.01
14.01
9.00
4.5
15.5
65도57분
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청