HTCPA S5M100, HTCPA S5M150 - 클램핑하이토크타이밍풀리 S3M형(피치5.0mm)
Misumi
誘명꽣
타이밍 풀리
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/51_timing_pulleys/htcpa_s5_asmtab.prj},{NB=HTCPA32-S5M100-10},{AC=Hexagonal Hole Bolt},{NT=32},{TC=S5M100},{DD=10},{PD=50.93},{OD=49.97},{F=55},{E=40},{LL=2.5},{LBOLT=16},{PPATH=htcpa_s5_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
NT
톱니수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
외경
[mm]
D
d
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LL
L
[mm]
M
M(클램프볼트)
ⁿ/ₐ
CT
클램프 토크
[NCm]
MAXAT
허용최대토크
[Nm]
HTCPA24-S5M100-8
HTCPA24-S5M100-8
육각홀볼트
24
11
16
38.20
37.24
26
45
30
12.5
2.5
3
1.5
2.6
HTCPA25-S5M100-8
HTCPA25-S5M100-8
육각홀볼트
25
11
16
39.79
38.83
26
45
30
12.5
2.5
3
1.5
2.6
HTCPA26-S5M100-8
HTCPA26-S5M100-8
육각홀볼트
26
11
16
41.38
40.42
31
48
35
14.0
2.5
4
3.5
2.6
HTCPA28-S5M100-8
HTCPA28-S5M100-8
육각홀볼트
28
11
16
44.56
43.60
31
48
35
14.0
2.5
4
3.5
2.6
HTCPA30-S5M100-10
HTCPA30-S5M100-10
육각홀볼트
30
11
16
47.75
46.79
31
52
36
14.0
2.5
4
3.5
2.6
HTCPA32-S5M100-10
HTCPA32-S5M100-10
육각홀볼트
32
11
16
50.93
49.97
36
55
40
14.0
2.5
4
3.5
2.6
HTCPA34-S5M100-10
HTCPA34-S5M100-10
육각홀볼트
34
11
16
54.11
53.15
41
61
45
15.5
2.5
5
6.0
2.6
HTCPA36-S5M100-10
HTCPA36-S5M100-10
육각홀볼트
36
11
16
57.30
56.34
41
61
45
15.5
2.5
5
6.0
2.6
HTCPA40-S5M100-10
HTCPA40-S5M100-10
육각홀볼트
40
11
16
63.66
62.70
46
67
50
15.5
2.5
5
6.0
2.6
HTCPA44-S5M100-12
HTCPA44-S5M100-12
육각홀볼트
44
11
16
70.03
69.07
46
74
58
15.5
2.5
5
6.0
2.6
HTCPA48-S5M100-12
HTCPA48-S5M100-12
육각홀볼트
48
11
16
76.39
75.43
46
83
63
15.5
2.5
5
6.0
2.6
HTCPA50-S5M100-12
HTCPA50-S5M100-12
육각홀볼트
50
11
16
79.58
78.62
46
87
67
15.5
2.5
5
6.0
2.6
HTCPA60-S5M100-12
HTCPA60-S5M100-12
육각홀볼트
60
11
16
95.49
94.53
46
99
80
15.5
2.5
5
6.0
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청