MGCLF, MGCLFN, MGCLFL, MGCLB, MGCLBN, MGCLBL - 가이드붙이실린더
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/mgclf_asmtab.prj},{NB=MGCLF20-20},{TS=1},{TYS=1},{ALT1=},{ALT2=},{TB=20},{STROKE=20},{A=85},{B=36},{B1=26},{B2=11.5},{C=30},{C1=18},{C2=8},{C3=10},{DD=5.2},{DD1=9.5},{D=10},{E=72},{F=60},{G=55.0},{H1=5.5},{H2=13},{H3=7},{H4=12},{J1=12.0},{J2=23.0},{K1=11},{K2=14.0},{L=47.0},{L1=35.0},{M=M5 X 0.8},{MM=5},{PITCH=0.80},{M1=Rc1/8},{M11=9.728},{PITCH1=0.907},{M2=M5 X 0.8},{M22=5},{PITCH2=0.80},{M3=M5 X 0.8},{M33=5},{PITCH3=0.80},{M4=M6 X 1.0},{M44=6},{PITCH4=1.00},{N=28},{N1=19},{N2=16.0},{Q=52},{R=2},{S=64},{T=10},{V=24.5},{X=0},{Z=0},{ZA=0},{ZB=0},{BZE=4.1020},{NG=6.703},{PPATH=mgclf_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
OT
사용온도 범위
[Degree Celsius]
TB
튜브내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M3
ⁿ/ₐ
M4
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
MGCLF12-10
MGCLF12-10
5~60
12
58
26
18
8.5
22
14
6
6
4.3
8.0
6
56
48
41.5
4.5
9
7
10
11.0
15.0
12
12.0
39.0
29.0
0.0
M4 X 0.7
M5 X 0.8
M4 X 0.7
M4 X 0.7
M5 X 0.8
23
5
20.0
14
8
40
2
50
8
19.5
0
0
0
0
0
MGCLF16-10
MGCLF16-10
5~60
16
64
30
22
10.0
25
16
7
7
4.3
8.0
8
62
52
46.0
4.5
11
7
10
11.0
17.0
11
13.0
43.0
31.0
0.0
M5 X 0.8
M5 X 0.8
M5 X 0.8
M5 X 0.8
M5 X 0.8
24
5
22.0
14
10
42
2
54
10
23.0
0
0
0
0
0
MGCLF20-20
MGCLF20-20
5~60
20
85
36
26
11.5
30
18
8
10
5.2
9.5
10
72
60
55.0
5.5
13
7
12
12.0
23.0
11
14.0
47.0
35.0
0.0
M5 X 0.8
Rc1/8
M5 X 0.8
M5 X 0.8
M6 X 1.0
28
19
16.0
20
12
52
2
64
10
24.5
0
0
0
0
0
MGCLF25-20
MGCLF25-20
5~60
25
96
42
32
13.5
38
26
8
8
5.2
9.5
12
86
70
65.0
5.5
15
9
12
11.0
23.5
12
13.5
47.5
35.5
0.0
M6 X 1.0
Rc1/8
M6 X 1.0
M6 X 1.0
M6 X 1.0
34
22
12.5
21
16
62
2
76
10
24.0
0
0
0
0
0
MGCLF32-25
MGCLF32-25
5~60
32
116
51
38
16.0
48
30
11
10
6.8
11.0
16
112
96
80.0
6.5
18
11
16
11.5
25.0
12
16.5
47.5
33.5
20.0
M8 X 1.25
Rc1/8
M8 X 1.25
M8 X 1.25
M8 X 1.25
42
22
14.5
22
20
80
2
100
12
31.0
0
0
0
0
0
MGCLF50-25
MGCLF50-25
5~60
50
148
64
46
21.5
60
40
12
12
8.6
14.0
20
146
130
110.0
9.0
22
0
20
14.0
11.0
0
0.0
72.0
44.0
34.5
M10 X 1.5
Rc1/4
M10 X 1.5
-
M10 X 1.5
66
24
0.0
24
25
130
12
0
16
47.0
36
66
92
12
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청