CFS - 저하중스프링
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/cfs.prj},{NB=CFS2.0},{MATB=Stainless Steel301EH},{TYPE=CFS},{LO=2.0},{LO1=2.0},{STROKE=1000},{DT=6000},{D=38},{D1=14.0},{V=10.2},{LL=26.2},{L=27.6},{W=20},{DD=4.5},{Y=8},{LOTOL=+15/0},{R=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATD
드럼재질
ⁿ/ₐ
LO
하중
[kgf]
STROKE
최대스트로크
ⁿ/ₐ
DT
내구력 회수
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
V
[mm]
LL
l
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
Y
[mm]
LOTOL
하중허용차
[%]
CFS0.1
CFS0.1
스테인리스301Eh
폴리에틸렌
0.1
500
50000
26
8.2
5.2
17.0
18.0
10
3.2
5
+15/0
CFS0.2
CFS0.2
스테인리스301Eh
폴리에틸렌
0.2
500
35000
26
8.2
5.2
17.0
18.0
10
3.2
5
+15/0
CFS0.4
CFS0.4
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
0.4
1000
37000
34
13.0
10.2
25.6
27.6
20
4.5
8
+15/0
CFS0.6
CFS0.6
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
0.6
1000
25000
34
13.0
10.2
25.6
27.6
20
4.5
8
+15/0
CFS0.8
CFS0.8
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
0.8
1500
25000
34
14.0
10.2
30.6
32.6
25
4.5
8
+15/0
CFS1.0
CFS1.0
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
1.0
1000
19000
38
14.0
10.2
26.2
27.6
20
4.5
8
+15/0
CFS1.2
CFS1.2
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
1.2
1500
34000
44
14.0
10.2
40.6
42.6
35
4.5
8
+15/0
CFS1.4
CFS1.4
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
1.4
1000
9000
34
13.0
10.2
25.6
27.6
20
4.5
8
+15/0
CFS1.8
CFS1.8
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
1.8
1500
9000
34
14.0
10.2
30.6
32.6
25
4.5
8
+15/0
CFS2.0
CFS2.0
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
2.0
1000
6000
38
14.0
10.2
26.2
27.6
20
4.5
8
+15/0
CFS2.2
CFS2.2
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
2.2
1000
8000
44
14.0
10.2
25.6
27.6
20
4.5
8
+15/0
CFS2.4
CFS2.4
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
2.4
1000
6000
38
14.0
10.2
30.6
32.6
25
4.5
8
+15/0
CFS2.6
CFS2.6
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
2.6
1000
9000
44
16.0
10.2
30.6
32.6
25
4.5
8
+15/0
CFS2.9
CFS2.9
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
2.9
1000
20000
54
16.0
10.2
46.0
49.0
40
6.5
8
+15/0
CFS3.2
CFS3.2
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
3.2
1000
8000
44
14.0
10.2
35.6
37.6
30
4.5
8
+15/0
CFS3.5
CFS3.5
스테인리스301Eh
ABS
3.5
1000
21000
54
16.0
10.2
56.0
58.0
50
6.5
8
+15/0
CFS3.9
CFS3.9
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
3.9
1000
8000
44
14.0
10.2
40.6
42.6
35
4.5
8
+15/0
CFS4.7
CFS4.7
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
4.7
1000
9000
44
14.0
10.2
50.6
52.6
45
6.5
8
+15/0
CFS5.2
CFS5.2
스테인리스301Eh
폴리에틸렌
5.2
1500
6000
60
16.0
10.2
37.0
40.0
30
4.5
8
+15/0
CFS5.7
CFS5.7
스테인리스301Eh
폴리프로필렌
5.7
1000
8000
44
14.0
10.2
55.6
57.6
50
6.5
8
+15/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청