MGE, MGES, SMGES, MGX, MGXS - 전자홀더-스탠다드타입/박형타입
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/mges.prj},{NB=MGE40},{TS=S},{MATB=1018 Steel Equivalent},{STB=Electroless Nickel Plating},{MATR=Epoxy Resin},{D=40},{MP=6X1.0},{M1=6},{M2=0},{E=15},{V=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
STB
본체의표면처리
ⁿ/ₐ
MATR
수지부 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MP
M1xP
ⁿ/ₐ
MP2
M2xP
ⁿ/ₐ
MM1
m1
[mm]
MM2
m2
[mm]
DD
d 회전고정홀
[mm]
HH
h 회전고정홀
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
V
전압
[V]
CU
전류
[A]
PF
최대흡착력
[N {kgf}]
W
질량
[g]
MGE20
MGE20
SS400상당
무전해니켈크롬도금
에폭시 수지
20
28
8
17.4
5.5
3.5
4.0
4X0.7
-
8
0.0
0
0
0
700
24
0.06
28{2.8}
70
MGE30
MGE30
SS400상당
무전해니켈크롬도금
에폭시 수지
30
40
13
27.2
7.2
6.0
10.0
6X1.0
-
12
0.0
4
3
10
700
24
0.17
180{18}
200
MGE40
MGE40
SS400상당
무전해니켈크롬도금
에폭시 수지
40
40
16
35.5
7.2
6.0
10.0
6X1.0
-
12
0.0
4
3
15
700
24
0.24
300{30}
350
MGE50
MGE50
SS400상당
무전해니켈크롬도금
에폭시 수지
50
50
24
44.4
7.2
4.5
10.0
8X1.25
-
15
0.0
5
4
18
700
90
0.11
600{60}
700
MGE60
MGE60
SS400상당
무전해니켈크롬도금
에폭시 수지
60
60
31
52.7
7.2
3.5
15.0
10X1.5
-
20
0.0
5
4
20
700
90
0.20
1,200{120}
1200
MGE80
MGE80
SS400상당
무전해니켈크롬도금
에폭시 수지
80
60
44
68.6
7.2
6.4
5.8
10X1.5
-
20
0.0
6
6
20
700
90
0.29
2,400{240}
2100
MGE90
MGE90
SS400상당
무전해니켈크롬도금
에폭시 수지
90
60
45
78.1
7.2
8.4
7.0
12X1.75
-
20
0.0
6
6
20
700
90
0.35
3,300{330}
2700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청