PDRM - Ball Bearing Units - Pillow Casting Housing Type -
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdrm_asmtab.prj},{NB=PDRM35},{MTH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MTB=52100 Bearing Steel},{MTRS=Silicon Rubber},{MTSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=35},{JIS=UCP307},{H=56},{L=210},{L1=160},{A=56},{DD1=25},{DD=17},{TT=21},{H1=105},{B=48},{S=19},{CRR=33.5},{COR=19.2},{M1=M8x1},{M1ALG=8},{T=830},{ALC=1675},{MASS=2700},{HR1=49},{HR2=81},{HR3=75.993},{HR4=50.5},{HH1=14},{HH2=17},{HW2=56},{HW3=68},{HW4=103.5},{HA1=3.870},{HW5=47.0},{HW6=33},{R1=4},{R2=15},{R3=8},{LEN1=99.0},{LEN2=15},{W=30},{BW=25},{GZ=6.5},{LS=8},{PPATH=pdrm/pdrm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
MTB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
MTRS
Material of Rubber Seal
ⁿ/ₐ
MTSS
Material of Set Screw
ⁿ/ₐ
PRECISION
Precision
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
D
[mm]
JIS
JIS Size
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CRR
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[kN]
COR
Basic Load Rating Cor (Static)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
T
Set Screw Tightening Torque
[N*cm]
ALC
Set Screw Axial Load Capacity
[N]
MASS
Mass
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
PDRM25
PDRM25
PDRM
Alloy Cast Iron Class No....
52100 Bearing Steel
Silicon Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
25
UCP305
45
175
132
45
20
17
16
84
38
15
21.3
10.9
M6x0.75
390
1065
1600
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM30
PDRM30
PDRM
Alloy Cast Iron Class No....
52100 Bearing Steel
Silicon Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
30
UCP306
50
180
140
50
20
17
19
94
43
17
26.8
15.0
M6x0.75
390
1340
1900
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM35
PDRM35
PDRM
Alloy Cast Iron Class No....
52100 Bearing Steel
Silicon Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
35
UCP307
56
210
160
56
25
17
21
105
48
19
33.5
19.2
M8x1
830
1675
2700
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM40
PDRM40
PDRM
Alloy Cast Iron Class No....
52100 Bearing Steel
Silicon Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
40
UCP308
60
220
170
60
27
17
23
116
52
19
40.5
23.9
M10x1.25
1620
2025
3120
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM45
PDRM45
PDRM
Alloy Cast Iron Class No....
52100 Bearing Steel
Silicon Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
45
UCP309
67
245
190
67
30
20
25
128
57
22
51.5
29.5
M10x1.25
1620
2575
4130
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM50
PDRM50
PDRM
Alloy Cast Iron Class No....
52100 Bearing Steel
Silicon Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
50
UCP310
75
275
212
75
35
20
28
143
61
22
61.5
38.2
M12x1.5
2790
3075
5680
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청