CHDH - 베어링유닛(에코노미타입) -주물제마름모형플랜지타입-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/chdh_asmtbl.prj},{NB=CHDH25},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{B=34.0},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{T=490},{ALC=1400},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{W1=790},{W2=730},{W3=590},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{WA=14.653},{WB=3.735},{WC=4.938},{HA=28.000},{HB=25.500},{TTA=9.427},{K=3.187},{CT=14.300},{DIA=49.141},{SW=4.800},{SW2=6.598},{SW3=8.083},{SW4=2.704},{ST1=6.207},{ST2=9.036},{ST3=9.388},{ST4=2.445},{SRR=1.596},{SRR2=3.303},{SRR3=1.912},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
나사 M1
ⁿ/ₐ
CHDH20
CHDH20
20
113
90
60
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
M6X1
CHDH25
CHDH25
25
130
99
68
14
35.7
27.0
16
16
12
34.0
14.3
M6X1
CHDH30
CHDH30
30
148
117
80
14
40.2
31.0
18
16
12
38.1
15.9
M6X1
CHDH35
CHDH35
35
161
130
90
16
44.4
34.0
19
16
14
42.9
17.5
M8X1
CHDH40
CHDH40
40
175
144
100
16
51.2
36.0
21
16
16
49.2
19.0
M8X1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청