CFA, CFAS - 캠팔로워-머리부 육각홀붙이 타입-플랫 타입-씰 없음-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfas_asmtab.prj},{NB=CFA8-19},{AP=Regular},{MAT=SUJ2},{DD=8},{D=19},{D1=19},{MP=8x1.25},{M1=8},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{B1L=0.50},{L=32},{DD1=0},{DD2=0},{LL1=0},{LL=11.0},{RR=0.3},{FF=13.0},{FF1=0.0},{HEXDEPT=2.90},{BAC=13.0},{TAC=6.8},{HO1=0.000},{DE1=0.000},{DE2=0.000},{DE3=0.000},{DE4=0.000},{PPATH=cfas/cfas_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
AP
용도
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f (최소)
[mm]
H
[mm]
CFA3-10
CFA3-10
일반
3
3x0.5
7
8.0
17
0
0
0
5.0
0.2
6.8
2.0
CFA4-12
CFA4-12
일반
4
4x0.7
8
9.0
20
0
0
0
6.0
0.3
8.6
2.5
CFA5-13
CFA5-13
일반
5
5x0.8
9
10.0
23
0
0
0
7.5
0.3
9.7
3.0
CFA6-16
CFA6-16
일반
6
6x1.0
11
12.0
28
0
0
0
9.0
0.3
11.0
3.0
CFA8-19
CFA8-19
일반
8
8x1.25
11
12.0
32
0
0
0
11.0
0.3
13.0
4.0
CFA10-22
CFA10-22
일반
10
10x1.25
12
13.0
36
0
0
0
13.0
0.3
15.0
5.0
CFA12-30
CFA12-30
일반
12
12x1.5
14
15.0
40
6
3
6
14.0
1.5
20.0
6.0
CFA16-35
CFA16-35
일반
16
16x1.5
18
19.5
52
6
3
8
18.0
1.5
24.0
6.0
CFA18-40
CFA18-40
일반
18
18x1.5
20
21.5
58
6
3
8
20.0
1.5
26.0
6.0
CFA20-52
CFA20-52
일반
20
20x1.5
24
25.5
66
8
4
9
22.0
1.5
36.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청