SZLMB, SSZLMB - 미니츄어슬라이드가이드/와이드롱블록 호환/미세간격타입-블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/szlmb.prj},{NB=SZLMB10},{H=10},{MAT=SZLMB},{W1=11.0},{B=31},{L1=40.0},{L2=37.0},{L3=29.0},{W=3.5},{P1=24},{P2=16},{S1=M4},{BB=7.8},{H1=5.5},{C=9},{P=20},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{D7=5.600},{D8=5.000},{D9=5.000},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.750},{R2=1.000},{R3=1.040},{DMAX=4.000},{LS=0.000},{K=10.000},{P3=16.000},{LLL=2.500},{CD=2.2},{CO=3.7},{M1=12.3},{M2=12.3},{M3=13.0},{MB=0.05},{MR=0.31},{CHF=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
HARD
경도
ⁿ/ₐ
HRT
허용온도
[°C]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
MB
블록 질량
[kg]
SZLMB8
SZLMB8
8
58HRC~
-20 ~ 80
8.5
24
32.0
29.0
22.0
2.5
19
13
M3
6.5
0.025
SZLMB10
SZLMB10
10
58HRC~
-20 ~ 80
11.0
31
40.0
37.0
29.0
3.5
24
16
M4
7.8
0.05
SZLMB13
SZLMB13
13
58HRC~
-20 ~ 80
13.0
38
45.8
42.8
31.8
3.5
31
20
M4
10.0
0.09
SZLMB16
SZLMB16
16
58HRC~
-20 ~ 80
14.5
44
58.3
55.3
43.3
4.0
36
25
M4
12.0
0.14
SZLMB20
SZLMB20
20
58HRC~
-20 ~ 80
17.0
54
67.7
64.7
52.3
4.0
46
30
M5
15.0
0.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청