C-SEWT, C-SE2WT, C-SEWTL, C-SE2WTL - C-VALUE 초극중(重)하중용 리니어 가이드 -와이드-
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Medium precision product
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/06_cn/c_sewt_asmtab.prj},{NB=C-SEWT30-160},{H=30},{NOB=},{LT=},{LS=160},{W=63},{L1=98},{B=53},{C=40},{S=6},{LL=10},{L2=78},{K=25.4},{T=10},{E=14},{T1=6.5},{H1=16.5},{W1=20},{W2=21.5},{CAA=0.5},{DD1=6.0},{DD2=9.5},{HH=8.5},{F=60},{LW1=10.137},{LW2=16.000},{LH1=11.116},{LH2=5.474},{LH3=4.500},{LH4=6.000},{LC1=0.354},{LC2=2.000},{LC3=0.500},{LR1=1.802},{LR2=0.200},{LR3=0.500},{LR4=0.250},{ALT=},{PPATH=c_sewt/c_sewt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-SEWT30-160
C-SEWT30-160
30
63
98
53
40
M6x10
78
25.4
10
14
6.5
16.5
20
21.5
0.5
6x9.5x8.5
60
20
C-SEWT36-160
C-SEWT36-160
36
70
109
57
45
M8x12
88
30.2
12
14
7.5
20.0
23
23.5
0.9
7x11x9
60
20
C-SEWT42-200
C-SEWT42-200
42
90
131
72
52
M10x15
105
35.0
15
14
8.0
23.0
28
31.0
1.0
9x14x12
80
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청