LFZF - 무급유부시-헤드타입
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/lfzf.prj},{NB=LFZF15-10},{MAT=Filler Filled PTFE Layer, Sintered Bronze Layer, Steel Back Metal Layer},{TR=-200~280},{DD=15},{L=10},{L1=10,12,15,20},{D=17.0},{H=23},{T=1.0},{TTOL=0/-0.025},{T1=1.0},{T1TOL=0/-0.025},{HS=17.0},{HSTOL=+0.018/0},{TOL=+0.068/0},{SIZE=15},{SIZETOL=-0.025/-0.043},{AA=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
??
ⁿ/ₐ
TR
열저항
[°C]
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
T1
[mm]
T1TOL
T1 공차
[mm]
HS
홀사이즈(하우징직경)
[mm]
HSTOL
홀사이즈(하우징직경)공차
[mm]
TOL
공차(참고)-압입후내경
[mm]
SIZE
사이즈 (축경)
[mm]
SIZETOL
사이즈 (축경)공차
[mm]
LFZF3-3
LFZF3-3
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
3
4.6
7
0.8
0/-0.025
0.8
0/-0.025
4.6
+0.012/0
+0.062/0
3
-0.025/-0.034
LFZF4-4
LFZF4-4
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
4
5.6
9
0.8
0/-0.025
0.8
0/-0.025
5.6
+0.012/0
+0.062/0
4
-0.025/-0.037
LFZF5-4
LFZF5-4
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
5
7.0
10
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
7.0
+0.015/0
+0.065/0
5
-0.025/-0.037
LFZF6-5
LFZF6-5
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
6
8.0
12
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
8.0
+0.015/0
+0.065/0
6
-0.025/-0.037
LFZF8-6
LFZF8-6
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
8
10.0
15
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
10.0
+0.015/0
+0.065/0
8
-0.025/-0.040
LFZF10-6
LFZF10-6
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
10
12.0
18
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
12.0
+0.018/0
+0.068/0
10
-0.025/-0.040
LFZF12-6
LFZF12-6
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
12
14.0
20
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
14.0
+0.018/0
+0.068/0
12
-0.025/-0.043
LFZF13-10
LFZF13-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
13
15.0
21
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
15.0
+0.018/0
+0.068/0
13
-0.025/-0.043
LFZF15-10
LFZF15-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
15
17.0
23
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
17.0
+0.018/0
+0.068/0
15
-0.025/-0.043
LFZF16-10
LFZF16-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
16
18.0
24
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
18.0
+0.018/0
+0.068/0
16
-0.025/-0.043
LFZF18-10
LFZF18-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
18
20.0
26
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
20.0
+0.021/0
+0.071/0
18
-0.025/-0.043
LFZF20-10
LFZF20-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
20
23.0
31
1.5
0/-0.030
1.5
0/-0.030
23.0
+0.021/0
+0.081/0
20
-0.025/-0.046
LFZF22-10
LFZF22-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
22
25.0
33
1.5
0/-0.030
1.5
0/-0.030
25.0
+0.021/0
+0.081/0
22
-0.025/-0.046
LFZF25-10
LFZF25-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
25
28.0
36
1.5
0/-0.030
1.5
0/-0.030
28.0
+0.021/0
+0.081/0
25
-0.025/-0.046
LFZF30-12
LFZF30-12
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
30
34.0
42
2.0
0/-0.030
2.0
0/-0.030
34.0
+0.025/0
+0.085/0
30
-0.025/-0.046
LFZF35-12
LFZF35-12
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
35
39.0
49
2.0
0/-0.030
2.0
0/-0.030
39.0
+0.025/0
+0.085/0
35
-0.025/-0.050
LFZF40-12
LFZF40-12
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
40
44.0
54
2.0
0/-0.030
2.0
0/-0.030
44.0
+0.025/0
+0.085/0
40
-0.025/-0.050
LFZF50-20
LFZF50-20
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-200~280
50
55.0
65
2.5
0/-0.040
2.5
0/-0.040
55.0
+0.030/0
+0.110/0
50
-0.025/-0.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청