STHWCBL, STHWCL, SSTHWCL, ATHWCL - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-가이드롱타입-2면 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwcbl_asmtab.prj},{NB=STHWCBL16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{L1=45.0},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{B1=24},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{AB=M5x12},{LL=12},{PPATH=sthwcbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀더N의두께
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
AB
부속볼트Mx길이
ⁿ/ₐ
STHWCBL8
STHWCBL8
8
+0.015/0
8.5
30.0
25
39
5
20
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWCBL10
STHWCBL10
10
+0.015/0
10.0
32.0
30
49
5
20
40
32
33
23
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
STHWCBL12
STHWCBL12
12
+0.018/0
10.0
33.0
32
52
6
20
42
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWCBL15
STHWCBL15
15
+0.018/0
9.5
45.0
35
56
6
24
46
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWCBL16
STHWCBL16
16
+0.018/0
9.5
45.0
35
56
6
24
46
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWCBL20
STHWCBL20
20
+0.021/0
10.0
48.0
40
64
8
24
52
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWCBL25
STHWCBL25
25
+0.021/0
10.0
57.0
45
69
8
30
57
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWCBL30
STHWCBL30
30
+0.021/0
12.5
60.0
55
79
10
30
67
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWCBL35
STHWCBL35
35
+0.025/0
12.5
72.0
60
94
10
30
77
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWCBL40
STHWCBL40
40
+0.025/0
15.0
82.5
70
104
12
36
87
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
STHWCBL50
STHWCBL50
50
+0.025/0
17.5
97.5
85
119
12
44
102
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청