SHSTBCL, SHSTMCL, SHSTSCL - 샤프트홀더 - T형(기계가공품) - 클램프 레버붙이슬릿타입
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shstbcl_asmtab.prj},{NB=SHSTBCL12-40-M},{MATSS=1},{STSS=1},{MATCL=Zinc Die Cast},{STCL=Electrostatic Coating},{D=12},{H=40},{COLOR=M},{L=42},{HH=18},{T=10},{S=6},{W=18},{L1=30},{DD=4.5},{E=13},{M=M4},{THMD=4},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{H2=35.0},{H3=45},{H4=6.50},{LS=16},{PPATH=shstbcl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATCL
클램프레버 재질
ⁿ/ₐ
STCL
클램프레버부표면처리
ⁿ/ₐ
MATLT
레버 나사 부 재질
ⁿ/ₐ
STLT
레버나사부표면처리
ⁿ/ₐ
MATC
칼라재질
ⁿ/ₐ
STC
칼라 표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
ALVR
적용레버
ⁿ/ₐ
SHSTBCL8-40-M
SHSTBCL8-40-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
표면처리
SUM22L
사삼산화철피막
8
42
56
10
6
18
30
4.5
11
M4
4.5
8
4.5
2
35.0
45
6.50
CLDM4-16-M/B/S
SHSTBCL10-40-M
SHSTBCL10-40-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
표면처리
SUM22L
사삼산화철피막
10
42
56
10
6
18
30
4.5
11
M4
4.5
8
4.5
2
35.0
45
6.50
CLDM4-16-M/B/S
SHSTBCL12-40-M
SHSTBCL12-40-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
표면처리
SUM22L
사삼산화철피막
12
42
58
10
6
18
30
4.5
13
M4
4.5
8
4.5
2
35.0
45
6.50
CLDM4-16-M/B/S
SHSTBCL16-40-M
SHSTBCL16-40-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
표면처리
SUM22L
사삼산화철피막
16
54
60
10
6
30
42
4.5
15
M4
4.5
8
4.5
2
35.0
45
6.50
CLDM4-25-M/B/S
SHSTBCL20-30-M
SHSTBCL20-30-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
표면처리
SUM22L
사삼산화철피막
20
67
56
16
8
35
50
6.6
18
M6
6.6
11
6.5
2
35.0
45
6.50
CLDM6-25-M/B/S
SHSTBCL25-30-M
SHSTBCL25-30-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
표면처리
SUM22L
사삼산화철피막
25
67
58
16
8
35
50
6.6
21
M6
6.6
11
6.5
2
35.0
45
6.50
CLDM6-25-M/B/S
SHSTBCL30-40-M
SHSTBCL30-40-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
표면처리
SUM22L
사삼산화철피막
30
85
73
20
10
45
65
9.0
24
M8
9.0
14
9.0
3
45.5
63
8.75
CLDM8-32-M/B/S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청