SHKHB, SHKHM, SHKHS - 샤프트홀더 - 힌지형 - L형
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shkhb_asmtab.prj},{NB=SHKHB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=25},{HH=25},{L=40},{T=12},{S=6},{W=24},{W1=18.0},{L1=28},{DD=4.5},{E=14.0},{M=M5},{DD2=7},{DD1=9.5},{LL=6},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{DP=3},{LHH=8.0},{LT=6},{PPATH=shkhb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M클램프볼트
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
SHKHB8-20
SHKHB8-20
8
30
29
10
6
20
15.0
20
4.5
10.0
M4
5
8.0
4
SHKHB10-20
SHKHB10-20
10
30
29
10
6
20
15.0
20
4.5
10.0
M4
5
8.0
4
SHKHB12-20
SHKHB12-20
12
30
30
10
6
20
15.0
20
4.5
10.0
M4
5
8.0
5
SHKHB15-25
SHKHB15-25
15
40
37
12
6
24
18.0
28
4.5
14.0
M5
7
9.5
6
SHKHB16-25
SHKHB16-25
16
40
37
12
6
24
18.0
28
4.5
14.0
M5
7
9.5
6
SHKHB20-25
SHKHB20-25
20
40
40
16
8
29
22.5
30
5.5
14.5
M5
7
9.5
8
SHKHB25-40
SHKHB25-40
25
50
58
16
8
29
23.0
36
6.6
18.0
M6
8
13.0
8
SHKHB30-40
SHKHB30-40
30
65
61
19
10
37
28.0
48
9.0
24.0
M6
8
13.0
11
SHKHB35-40
SHKHB35-40
35
70
64
19
10
37
28.0
50
9.0
26.0
M8
9
14.0
12
SHKHB40-40
SHKHB40-40
40
73
67
22
10
40
31.0
54
9.0
27.0
M8
9
14.0
12
SHKHB50-40
SHKHB50-40
50
100
75
25
15
50
38.0
65
14.0
38.0
M10
11
18.0
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청