MHS/MHSD/MHTS/MHTSD - High oil pressure swing clamp cylinders
MINDMAN
Hydraulic cylinders
Hydraulic-swing clamp cylinders
MHS/MHSD/MHTS/MHTSD-Hydraulic-swing clamp cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/hydraulic_cylinders/hydraulic_swing_clamp_cylinders/mhs_mhsd_mhts_mhtsd/mhs_asmtab.prj},{NB=MHSR-32-90},{MODEL=MHS},{SD=R},{PISTON=32},{PIP=},{RA=90},{POS=0},{ARM1=3},{ARM2=2},{MOFR=11.8},{PR=20},{MOP=7 MPa},{NOP=2-4.5 MPa},{CO=Double-acting},{TF=125kg},{A=111.0},{B=76},{C=25},{C2=45},{D=25.4},{D2=22.0},{G=55},{G2=120},{H=10},{I=9},{K=10},{L1L2=Rc1/8},{N=M10x1.5},{N2=8},{P=44},{Q=55},{R=6.5},{S=50},{M=24},{F=17},{S2=M50x1.5},{T=11},{T2=70},{VER=2},{PPATH=mhs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PISTON
Piston
[mm]
ROT
Rotation
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
PR
Piston rod
[mm]
MOP
Max. operating pressure
ⁿ/ₐ
NOP
Normal operating pressure
ⁿ/ₐ
CO
Cylinder operating
ⁿ/ₐ
SS
Swivel stroke
[mm]
CST
Clamping stroke
[mm]
TF
Theoretcal force (21 MPa)
ⁿ/ₐ
A
(unclamp)
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L1L2
L1 (clamp) L2 (unclamp)
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
S2
[mm]
T
(x2 pcs)
[mm]
T2
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
MHSR-25-90
25
0
26
18
7 MPa
2-4.5 MPa
Double-acting
12
14
59kg
100.0
70
23
35
25.4
19.0
50
100
10
9
9
Rc1/8
M10x1.5
8
40
50
6.5
45
18
15
M45x1.5
10
65
1
MHSR-32-90
32
0
29
20
7 MPa
2-4.5 MPa
Double-acting
14
14
125kg
111.0
76
25
45
25.4
22.0
55
120
10
9
10
Rc1/8
M10x1.5
8
44
55
6.5
50
24
17
M50x1.5
11
70
2
MHSR-40-90
40
0
29
20
7 MPa
2-4.5 MPa
Double-acting
14
15
200kg
113.6
80
27
45
25.4
22.0
55
120
10
9
10
Rc1/8
M10x1.5
8
48
62
8.5
54
26
20
M55x1.5
11
75
3
MHSR-50-90
50
0
29
20
7 MPa
2-4.5 MPa
Double-acting
14
15
400kg
114.5
80
27
45
25.4
22.0
55
120
10
9
10
Rc1/8
M10x1.5
8
57
74
8.5
65
30
25
M65x1.5
12
85
4
MHSR-63-90
63
0
29
25
7 MPa
2-4.5 MPa
Double-acting
14
15
600kg
118.0
85
32
-
32.0
25.4
75
140
11
-
12
Rc1/8
M12x1.75
10
70
88
12.5
80
40
30
-
-
-
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청