MCMI - ISO-6432 Miniature cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Mini Cylinders
Mini Cylinders
MCMI-ISO-6432Miniature cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/mini_cylinders/mini_cylinders/mcmi/mcmi_asmtab.prj},{NB=MCMI-11-16-10_(00)},{MODEL=MCMI},{STYLE=11},{TUBE=16},{STROKE=10},{ASTROKE=0},{POS=0},{CP=},{PT=},{PIT=},{MT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=16},{AA=16},{AC=13},{AD=7.5},{AF=12},{AH=5.0},{AK=M5 x 0.8},{AR=4},{AS=8},{B1=10},{B2=22},{CD=6},{D=6},{E=20.0},{EW=12},{G=5.0},{KK=M6 x 1.0},{K1=10},{K2=10},{L=5.5},{LA=54.5},{MB=M16 x 1.5},{N=9},{P=M5 x 0.8},{RH=6},{VF=18},{WF=22},{WH=25.5},{XF=18},{ZM=98.5},{ZN=130.5},{ZP=102.0},{ZQ=134.0},{PPATH=mcmi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
AK
ⁿ/ₐ
AR
[mm]
AS
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
K2
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LL
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
RH
[mm]
VF
[mm]
WF
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
XF
[mm]
ZC
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZP
[mm]
ZQ
[mm]
MCMI-11-8-10_(00)
MCMI
8
12
0
0
0.0
0
3.2
-
0
0
7
19
4
4
16.7
8
6.0
24.0
M4 x 0.7
11
11
2.0
0.0
46.0
M12 x 1.25
6
M5 x 0.8
6
12
16
0.0
64
12
74.0
0.0
0.0
0.0
0.0
MCMI-11-10-10_(00)
MCMI
10
12
0
0
0.0
0
3.2
-
0
0
7
19
4
4
16.7
8
6.0
24.0
M4 x 0.7
11
11
2.0
0.0
46.0
M12 x 1.25
6
M5 x 0.8
6
12
16
0.0
64
12
74.0
0.0
0.0
0.0
0.0
MCMI-11-12-10_(00)
MCMI
12
16
0
0
0.0
0
5.0
-
0
0
10
24
6
6
19.7
12
6.0
28.0
M6 x 1.0
11
11
3.0
0.0
50.0
M16 x 1.5
9
M5 x 0.8
8
17
22
0.0
75
17
89.0
0.0
0.0
0.0
0.0
MCMI-11-16-10_(00)
MCMI
16
16
16
13
7.5
12
5.0
M5 x 0.8
4
8
10
22
6
6
20.0
12
5.0
34.5
M6 x 1.0
10
10
5.5
54.5
54.5
M16 x 1.5
9
M5 x 0.8
6
18
22
25.5
82
18
94.5
98.5
130.5
102.0
134.0
MCMI-11-20-10_(00)
MCMI
20
20
19
15
9.5
16
5.0
M8 x 1.25
5
13
13
30
8
8
27.0
16
8.0
38.0
M8 x 1.25
15
15
3.0
68.0
68.0
M22 x 1.5
12
G1/8
6
20
24
27.0
95
20
112.0
116.0
156.0
119.0
158.0
MCMI-11-25-10_(00)
MCMI
25
22
19
15
9.5
16
5.0
M8 x 1.25
5
13
17
30
8
10
27.0
16
7.5
37.0
M10 x 1.25
15
15
9.0
67.0
67.0
M22 x 1.5
12
G1/8
6
22
28
29.5
104
22
117.0
123.0
167.0
124.5
165.5
MCMI-11-32-10-N_(00)
MCMI
32
20
16
12
7.0
20
6.0
M10 x 1.25
6
17
17
38
0
12
37.5
0
9.0
58.0
M10 x 1.5
16
16
0.0
0.0
68.0
M30 x 1.5
0
G1/8
7
30
38
37.0
0
14
0.0
0.0
184.0
145.5
179.0
MCMI-11-40-10-N_(00)
MCMI
40
24
17
12
7.0
30
7.0
M12 x 1.25
7
19
19
46
0
14
46.5
0
12.0
69.0
M12 x 1.75
22
22
0.0
0.0
89.0
M38 x 1.5
0
G1/8
8
35
45
42.0
0
16
0.0
0.0
227.0
179.0
217.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청