MCFA - Multi-mount cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Compact Cylinders
Multi-Mount cylinders
MCFA-Multi-mount cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/compact_cylinders/multi_mount_cylinders/mcfa/mcfa_asmtab.prj},{NB=MCFA-11-16-5},{IDNR=MIN},{MODEL=MCFA},{ST=5-30},{STYLE=11},{TUBE=16},{STROKE=5},{POS=0},{MG=},{KROT=},{PORT=},{SWITCH=},{NSW=},{A=11.0},{A1=12.5},{B=20},{B1=8.0},{C=32},{C1=9.2},{D=6},{E=7},{F=8},{FL=17},{FK=13},{FY=28.0},{H1=4.0},{J=14},{K=25},{KI=M4 x 0.7},{L=5},{MM=M5 x 0.8},{NA=6},{NB1=18},{NN=M4 x 0.7 x 6 depth},{P=4.5},{Q=4.0},{QA=2.0},{R=12},{SA=7.5},{T=7.6 x 6.5 depth},{U=12.5},{W=16},{Y=15.5},{PPATH=mcfa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FL
[mm]
FK
[mm]
FY
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KI
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NA
[mm]
NB1
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
QA
[mm]
R
[mm]
SA
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
MCFA-11-6-5
MCFA
6
7.0
0.0
13
5.5
22
6.4
3
7
8
9
11
20.5
15.0
10.0
13
1.8
10
17
M3 x 0.5
0
M3 x 0.5
6
14
M3 x 0.5 x 5 depth
3.2
0.0
0.0
7
6.0
6 x 4.8 depth
10.0
13
10.5
33
46.0
MCFA-11-10-5
MCFA
10
10.0
0.0
15
7.0
24
8.1
4
7
8
12
12
22.0
16.5
10.0
16
2.4
11
18
M3 x 0.5
0
M4 x 0.7
7
15
M3 x 0.5 x 5 depth
3.2
0.0
0.0
9
6.0
6 x 5 depth
10.5
16
11.5
36
52.0
MCFA-11-16-5
MCFA
16
11.0
12.5
20
8.0
32
9.2
6
7
8
17
13
28.0
14.5
11.5
16
4.0
14
25
M4 x 0.7
5
M5 x 0.8
6
18
M4 x 0.7 x 6 depth
4.5
4.0
2.0
12
7.5
7.6 x 6.5 depth
12.5
16
15.5
30
46.0
MCFA-11-20-5
MCFA
20
12.0
14.0
26
10.0
40
11.5
8
9
8
20
16
33.0
19.0
12.5
19
5.0
16
30
M4 x 0.7
6
M6 x 1.0
8
20
M5 x 0.8 x 8 depth
5.5
9.0
4.5
16
9.0
9.3 x 8 depth
13.5
19
19.5
36
55.0
MCFA-11-25-5
MCFA
25
15.5
18.0
32
13.0
50
15.0
10
10
10
22
20
43.5
21.5
13.0
23
5.0
20
38
M5 x 0.8
8
M8 x 1.25
10
28
M5 x 0.8 x 8 depth
5.5
9.0
4.5
20
9.0
9.3 x 9 depth
19.0
23
24.5
40
63.0
MCFA-11-32-5
MCFA
32
19.5
22.0
40
17.0
62
19.6
12
11
12
29
24
51.5
23.0
12.5
27
6.0
24
48
M5 x 0.8
10
M10 x 1.25
12
32
M6 x 1.0 x 9 depth
6.6
13.5
4.5
24
10.0
11 x 11.5 depth
21.0
27
30.5
42
69.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청