카탈로그: Milwaukee Cylinder
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Cylinder
Series A - Pneumatic Cylinders - Steel
Milwaukee Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeecylinder/a_series_asmtab.prj},{NB=A1x50-10-2/1-7x0.25-P1P1NN1-0100N/A0 0N/A00},{BOREDIA=5.00000000},{BOREN=5.00000},{TK=2.00000},{RDNUM=1.00000},{BNUM=1.50000},{LBNUM=5.12500},{PNUM=2.87500},{VNUM=0.25000},{YNUM=2.43750},{ZBNUM=6.31250},{ZTNUM=7.68750},{F=0.625},{G=1.75},{J=1.25},{STPN=1.000},{X2D=2.000},{ROD2D=2.000},{STL2D=2.000},{BORE=5},{SAE=#10},{AA=5.8},{BB=1 13/16},{DD=1/2-20},{E=5 1/2},{K=7/16},{LB=5 1/8},{N=1 1/4},{P=2 7/8},{R=4.1},{ZT=7 11/16},{CT=},{MT=10},{RD=1},{STROKE=0.25},{RS=2},{RSD=N/A},{ER=},{LER=0.00000000},{ERD=N/A},{ERDL=0.00000000},{ERT= },{ETL=0.00000000},{ERTD=N/A},{ERTLD=0.00000000},{STO=},{STL=0.00000000},{CUSHION=1},{SEALS=7},{P1=P1},{P2=P1},{C1=N},{C2=N},{PT=1},{XI=0.000},{STRK2D=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BOREDIA
Bore Diameter
[인치]
CD
Cylinder Code - Single Rod
ⁿ/ₐ
RDD
Rod Diameter - Double Rod
[인치]
CDD
Cylinder Code - Double Rod
ⁿ/ₐ
A0011-10-2/1-7x0.25
1 1/2
A0011
0
N/A
A0110-10-2/1-7x0.25
2
A0110
0
N/A
A0120-10-2/1-7x0.25
2 1/2
A0120
0
N/A
A0130-10-2/1-7x0.25
3 1/4
A0130
0
N/A
A0140-10-2/1-7x0.25
4
A0140
0
N/A
A1x50-10-2/1-7x0.25
5
A1x50
0
N/A
A0160-10-2/1-7x0.25
6
A0160
0
N/A
A0180-10-2/1-7x0.25
8
A0180
0
N/A
A1100-10-2/1-7x0.25
10
A1100
0
N/A
A1120-10-2/1-7x0.25
12
A1120
0
N/A
A1140-10-2/1-7x0.25
14
A1140
0
N/A
A1160-10-2/1-7x0.25
16
A1160
0
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series LH - Low Pressure Hydraulic Cylinders
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
Series H - Heavy Duty Hydraulic Cylinders
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
C101_C102_C103_C104_C105_C106_C107_C108_C109_C110 - Rod Clevis
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
Series MN - Pneumatic Cylinders Aluminum
Milwaukee Cylinder
31.03.2020
B401, B422, B402, B403, B404, B405A, B406A, B407A, B408A - Eye Bracket
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
Series ISO - Metric Hydraulic Cylinders
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
B101, B122, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108 - Clevis Bracket
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
C301_C302_C303_C304_C305_C306_C307_C308_C309_C310 - Rod Eye
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P110 - Pivot Pin
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
HS-301, HS-302, HS-303, S-301, S-302, S-303 - Spherical Rod Eye
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
MCQN - Standard cylinders
MINDMAN
09.08.2023
Linear Alignment Coupler - Alignment Couplers
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
HHD Series - Heavy Duty Industrial Hydraulic
Nason
09.11.2020
MCQA - Standard cylinders
MINDMAN
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청