피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A9-8M20 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie largeur 20 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_8m20.prj},{NB=michaud_chailly_A9-40-8M20},{REF=A9-40-8M20},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=40},{D1=14},{D2=106},{D3=101.86},{D4=100.49},{D5=75},{D6=0},{L1=28},{L2=38},{POIDS=1.85},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=42020040},{TYPE=2F},{MAT=St},{N=321},{DESCRIPTION=40 8M 20},{I=90.0},{VER=20},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_8m/a9_8m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-22-8M2...
A9-22-8M20
Acier
6F
22
12
60
56.02
54.65
43
0
28
38
0.54
Michaud Chailly A9-24-8M2...
A9-24-8M20
Acier
6F
24
12
66
61.11
59.74
45
0
28
38
0.65
Michaud Chailly A9-26-8M2...
A9-26-8M20
Acier
6F
26
12
71
66.21
64.84
48
0
28
38
0.80
Michaud Chailly A9-28-8M2...
A9-28-8M20
Acier
6F
28
14
75
71.30
70.08
50
0
28
38
0.88
Michaud Chailly A9-30-8M2...
A9-30-8M20
Acier
6F
30
14
83
76.39
75.13
55
0
28
38
1.00
Michaud Chailly A9-32-8M2...
A9-32-8M20
Acier
6F
32
14
87
81.49
80.16
60
0
28
38
1.20
Michaud Chailly A9-34-8M2...
A9-34-8M20
Acier
6F
34
14
91
86.58
85.21
66
0
28
38
1.40
Michaud Chailly A9-36-8M2...
A9-36-8M20
Acier
6F
36
14
98
91.67
90.30
70
0
28
38
1.60
Michaud Chailly A9-38-8M2...
A9-38-8M20
Acier
6F
38
14
103
96.77
95.39
75
0
28
38
1.70
Michaud Chailly A9-40-8M2...
A9-40-8M20
Acier
6F
40
14
106
101.86
100.49
75
0
28
38
1.85
Michaud Chailly A9-44-8M2...
A9-44-8M20
Acier
6F
44
14
119
112.05
110.67
75
0
28
38
2.10
Michaud Chailly A9-48-8M2...
A9-48-8M20
Acier
6F
48
14
127
122.23
120.86
75
0
28
38
2.50
Michaud Chailly A9-56-8M2...
A9-56-8M20
Acier
6WF
56
14
148
142.60
141.23
80
116
28
38
2.82
Michaud Chailly A9-64-8M2...
A9-64-8M20
Acier
6WF
64
14
168
162.97
161.60
80
137
28
38
3.22
Michaud Chailly A9-72-8M2...
A9-72-8M20
Acier
6WF
72
14
192
183.35
181.97
80
158
28
38
3.74
Michaud Chailly A9-80-8M2...
A9-80-8M20
Aluminium
6W
80
14
0
203.72
202.35
90
180
28
38
3.78
Michaud Chailly A9-90-8M2...
A9-90-8M20
Aluminium
6W
90
14
0
229.18
227.81
90
204
28
38
4.57
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M20
Aluminium
6A
112
18
0
285.21
283.83
90
254
28
38
0.00
Michaud Chailly A9-144-8M...
A9-144-8M20
Aluminium
6A
144
20
0
366.69
365.32
90
336
28
38
0.00
Michaud Chailly A9-168-8M...
A9-168-8M20
Aluminium
6A
168
20
0
427.81
426.44
100
400
28
38
0.00
Michaud Chailly A9-192-8M...
A9-192-8M20
Aluminium
6A
192
20
0
488.92
487.55
100
460
28
38
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청