Modèle A9-5M25 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 25 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_5m25.prj},{NB=michaud_chailly_A9-24-5M25},{REF=A9-24-5M25},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=24},{D1=6},{D2=42},{D3=38.20},{D4=37.06},{D5=27.0},{L1=30.5},{L2=38},{POIDS=0.26},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=24 5M 25},{CNSORDERNO=41025024},{TYPE=2F},{MAT=St},{DI=0.0},{N=208},{I=30.5},{VER=25},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_5m/a9_5m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-12-5M2...
A9-12-5M25
Acier
6F
12
6
23
19.10
17.96
12.5
30.5
36
0.05
Michaud Chailly A9-14-5M2...
A9-14-5M25
Acier
6F
14
6
25
22.28
21.14
13.5
30.5
36
0.08
Michaud Chailly A9-15-5M2...
A9-15-5M25
Acier
6F
15
6
28
23.87
22.73
16.0
30.5
36
0.09
Michaud Chailly A9-16-5M2...
A9-16-5M25
Acier
6F
16
6
28
25.46
24.32
16.5
30.5
36
0.11
Michaud Chailly A9-18-5M2...
A9-18-5M25
Acier
6F
18
6
32
28.65
27.51
20.0
30.5
36
0.13
Michaud Chailly A9-20-5M2...
A9-20-5M25
Acier
6F
20
6
36
31.83
30.69
23.0
30.5
36
0.17
Michaud Chailly A9-21-5M2...
A9-21-5M25
Acier
6F
21
6
38
33.42
32.28
24.0
30.5
38
0.20
Michaud Chailly A9-22-5M2...
A9-22-5M25
Acier
6F
22
6
38
35.01
33.87
25.5
30.5
38
0.22
Michaud Chailly A9-24-5M2...
A9-24-5M25
Acier
6F
24
6
42
38.20
37.06
27.0
30.5
38
0.26
Michaud Chailly A9-26-5M2...
A9-26-5M25
Acier
6F
26
6
44
41.38
40.24
30.0
30.5
38
0.32
Michaud Chailly A9-28-5M2...
A9-28-5M25
Acier
6F
28
6
48
44.56
43.42
30.5
30.5
38
0.37
Michaud Chailly A9-30-5M2...
A9-30-5M25
Acier
6F
30
6
51
47.75
46.60
35.0
30.5
38
0.42
Michaud Chailly A9-32-5M2...
A9-32-5M25
Acier
6F
32
8
54
50.93
49.79
38.0
30.5
38
0.48
Michaud Chailly A9-36-5M2...
A9-36-5M25
Acier
6F
36
8
60
57.30
56.16
38.0
30.5
38
0.59
Michaud Chailly A9-40-5M2...
A9-40-5M25
Acier
6F
40
8
71
63.66
62.52
38.0
30.5
38
0.75
Michaud Chailly A9-44-5M2...
A9-44-5M25
Aluminium
2
44
8
0
70.03
68.89
38.0
30.5
40
0.32
Michaud Chailly A9-48-5M2...
A9-48-5M25
Aluminium
2
48
8
0
76.39
75.25
38.0
30.5
40
0.28
Michaud Chailly A9-60-5M2...
A9-60-5M25
Aluminium
2
60
8
0
95.49
94.35
50.0
30.5
40
0.44
Michaud Chailly A9-72-5M2...
A9-72-5M25
Aluminium
2
72
8
0
114.59
113.45
50.0
30.5
40
0.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청