Modèle A9-H100 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie largeur 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_h100.prj},{NB=michaud_chailly_A9-32H100F},{REF=A9-32H100F},{TYPE=2F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=32},{D1=14},{D2=135},{D3=129.36},{D4=127.99},{D5=80},{L1=45},{L2=31.8},{POIDS=3.57},{INFOS=INFOTEXTE},{N=328},{I=119.0},{VER=100},{PPATH=a9_hxx/a9_h_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=32 H 100},{CNSORDERNO=15100032},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-14H100...
A9-14H100F
2F
Acier
6F
14
12
63
56.59
55.22
40
45
31.8
0.65
Michaud Chailly A9-15H100...
A9-15H100F
2F
Acier
6F
15
12
66
60.64
59.27
45
45
31.8
0.77
Michaud Chailly A9-16H100...
A9-16H100F
2F
Acier
6F
16
12
71
64.68
63.31
45
45
31.8
0.87
Michaud Chailly A9-17H100...
A9-17H100F
2F
Acier
6F
17
12
75
68.72
67.35
45
45
31.8
0.97
Michaud Chailly A9-18H100...
A9-18H100F
2F
Acier
6F
18
12
79
72.77
71.39
55
45
31.8
1.16
Michaud Chailly A9-19H100...
A9-19H100F
2F
Acier
6F
19
14
83
76.81
75.44
60
45
31.8
1.30
Michaud Chailly A9-20H100...
A9-20H100F
2F
Acier
6F
20
14
87
80.85
79.48
62
45
31.8
1.44
Michaud Chailly A9-21H100...
A9-21H100F
2F
Acier
6F
21
14
91
84.89
83.52
65
45
31.8
1.60
Michaud Chailly A9-22H100...
A9-22H100F
2F
Acier
6F
22
14
93
88.94
87.56
68
45
31.8
1.76
Michaud Chailly A9-23H100...
A9-23H100F
2F
Acier
6F
23
14
97
92.98
91.61
72
45
31.8
1.94
Michaud Chailly A9-24H100...
A9-24H100F
2F
Acier
6F
24
14
103
97.03
95.65
72
45
31.8
2.09
Michaud Chailly A9-25H100...
A9-25H100F
2F
Acier
6F
25
14
106
101.06
99.69
72
45
31.8
2.24
Michaud Chailly A9-26H100...
A9-26H100F
2F
Acier
6F
26
14
111
105.11
103.73
80
45
31.8
2.49
Michaud Chailly A9-27H100...
A9-27H100F
2F
Acier
6F
27
14
115
109.15
107.78
80
45
31.8
2.66
Michaud Chailly A9-28H100...
A9-28H100F
2F
Acier
6F
28
14
119
113.19
111.82
80
45
31.8
2.83
Michaud Chailly A9-29H100...
A9-29H100F
2F
Acier
6F
29
14
123
117.23
115.86
80
45
31.8
3.01
Michaud Chailly A9-30H100...
A9-30H100F
2F
Acier
6F
30
14
127
121.29
119.90
80
45
31.8
3.19
Michaud Chailly A9-32H100...
A9-32H100F
2F
Acier
6F
32
14
135
129.36
127.99
80
45
31.8
3.57
Michaud Chailly A9-33H100...
A9-33H100F
2F
Acier
6F
33
14
140
133.40
132.03
80
45
31.8
3.79
Michaud Chailly A9-34H100...
A9-34H100F
2F
Acier
6F
34
14
143
137.45
136.07
80
45
31.8
3.99
Michaud Chailly A9-35H100...
A9-35H100F
2F
Acier
6F
35
14
148
141.49
140.12
80
45
31.8
4.20
Michaud Chailly A9-36H100...
A9-36H100F
2F
Acier
6F
36
14
152
145.53
144.16
80
45
31.8
4.44
Michaud Chailly A9-38H100...
A9-38H100F
2F
Acier
6F
38
14
158
153.62
152.24
80
45
31.8
4.90
Michaud Chailly A9-40H100...
A9-40H100F
2F
Acier
6F
40
14
168
161.70
160.33
80
45
31.8
5.39
Michaud Chailly A9-44H100...
A9-44H100F
4F
Fonte
6WF
44
18
184
177.87
176.50
80
50
31.8
3.37
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청