Modèle A1-349-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur denture 30mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_349_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-349-65-2},{ARTNR=24311065},{WST=C 45},{M=3.0},{Z=65},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=30.0},{DA=201.00},{D=195.00},{B=20},{MD=531.0},{GEW=6.000},{REF=A1-349-65-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=65},{D1=20},{D2=201},{COUPLE=531.0},{POIDS=6.92},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-349-18...
A1-349-18-2
Sans moyeu
18
14
60
19.0
0.49
Michaud Chailly A1-349-20...
A1-349-20-2
Sans moyeu
20
14
66
24.5
0.62
Michaud Chailly A1-349-24...
A1-349-24-2
Sans moyeu
24
16
78
37.6
0.89
Michaud Chailly A1-349-25...
A1-349-25-2
Sans moyeu
25
16
81
41.4
0.97
Michaud Chailly A1-349-30...
A1-349-30-2
Sans moyeu
30
16
96
63.5
1.42
Michaud Chailly A1-349-40...
A1-349-40-2
Sans moyeu
40
20
126
143.0
2.54
Michaud Chailly A1-349-48...
A1-349-48-2
Sans moyeu
48
20
150
232.0
3.69
Michaud Chailly A1-349-50...
A1-349-50-2
Sans moyeu
50
20
156
258.0
4.06
Michaud Chailly A1-349-52...
A1-349-52-2
Sans moyeu
52
20
162
286.0
4.40
Michaud Chailly A1-349-55...
A1-349-55-2
Sans moyeu
55
20
171
331.0
4.93
Michaud Chailly A1-349-57...
A1-349-57-2
Sans moyeu
57
20
177
364.0
5.30
Michaud Chailly A1-349-60...
A1-349-60-2
Sans moyeu
60
20
186
437.0
5.89
Michaud Chailly A1-349-65...
A1-349-65-2
Sans moyeu
65
20
201
531.0
6.92
Michaud Chailly A1-349-70...
A1-349-70-2
Sans moyeu
70
25
216
552.0
8.00
Michaud Chailly A1-349-72...
A1-349-72-2
Sans moyeu
72
25
222
554.0
8.47
Michaud Chailly A1-349-75...
A1-349-75-2
Sans moyeu
75
25
231
557.0
9.21
Michaud Chailly A1-349-76...
A1-349-76-2
Sans moyeu
76
25
234
559.0
9.46
Michaud Chailly A1-349-80...
A1-349-80-2
Sans moyeu
80
25
246
564.0
10.49
Michaud Chailly A1-349-85...
A1-349-85-2
Sans moyeu
85
25
261
580.0
11.86
Michaud Chailly A1-349-90...
A1-349-90-2
Sans moyeu
90
25
276
610.0
13.32
Michaud Chailly A1-349-95...
A1-349-95-2
Sans moyeu
95
25
291
640.0
14.86
Michaud Chailly A1-349-10...
A1-349-100-2
Sans moyeu
100
25
306
667.0
16.48
Michaud Chailly A1-349-11...
A1-349-110-2
Sans moyeu
110
25
336
705.0
19.97
Michaud Chailly A1-349-11...
A1-349-114-2
Sans moyeu
114
30
348
740.0
21.40
Michaud Chailly A1-349-12...
A1-349-120-2
Sans moyeu
120
30
366
774.0
23.74
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청