Modèle A1-51 - Engrenage spiro-conique en acier - Module 2,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples spiro-coniques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_spiro_conique/a1_51.prj},{NB=michaud_chailly_A1-51-16-24},{REF=A1-51-16-24},{MAT=Acier},{M=2.5},{RAP=1.5 : 1},{NBR=16},{D1=16/20},{D2=68,17/98,76},{D3=40/54},{D4=64/96},{B=16/16},{L1=14/14},{L2=31,73/28,92},{L3=65/50},{L4=25/23},{L5=18,39/20,09},{CP=83,8},{G=1300.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_51_16.txt},{ASS=4},{PPATH=a1_51_sbl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
CP
Couple
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-51-20-...
A1-51-20-20
Acier
2.5
1 : 1
20
20
91,54
56
88
20
18
36,91
65
34
22,77
130,5
Michaud Chailly A1-51-25-...
A1-51-25-25
Acier
2.5
1 : 1
25
20
99,53
54
96
19
16
37,21
70
32
23,78
154,7
Michaud Chailly A1-51-28-...
A1-51-28-28
Acier
2.5
1 : 1
28
20
109,9
70
106,4
20
25
47,7
85
44
33,6
98,6
Michaud Chailly A1-51-16-...
A1-51-16-24
Acier
2.5
1.5 : 1
16
16/20
68,17/98,76
40/54
64/96
16/16
14/14
31,73/28,92
65/50
25/23
18,39/20,09
83,8
Michaud Chailly A1-51-11-...
A1-51-11-22
Acier
2.5
2 : 1
11
16/20
57,2/107,1
40/70
52,5/105
20/20
15/20
36,6/44,6
69,97/59,95
36,6/39
18,7/35,9
17,8
Michaud Chailly A1-51-13-...
A1-51-13-26
Acier
2.5
2 : 1
13
16/25
60,49/114,19
39/54
56/112
20/20
15/21
38,21/38,02
75,13/55
34/30
20,11/29,26
84
Michaud Chailly A1-51-10-...
A1-51-10-25
Acier
2.5
2.5 : 1
10
12/25
45,41/101,50
33/54
40/100
15/15
11/22
27,38/37,34
62,33/50
24,5/30
16,05/31,97
45,8
Michaud Chailly A1-51-10-...
A1-51-10-30
Acier
2.5
3 : 1
10
12/25
43,09/113,71
27/54
37,5/112,5
15/15
12/24
28,79/37,62
69,84/50
26,5/32
19,61/33,24
45,8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청