Modèle A1-236 - Engrenage conique en zinc - Module 1 à 3,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques alliage zinc
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_zinc/a1_236.prj},{NB=michaud_chailly_A1-236-16-20-1},{REF=A1-236-16-20-1},{MAT=Zinc},{M=2.0},{M1=0.290},{RAP=1 : 1},{NBR=16},{D1=10},{D2=34.6},{D3=23},{D4=32},{B=9.6},{L1=10.0},{L2=21.3},{L3=30.0},{L4=19.2},{CP=110},{INFOS=INFOTEXTE},{S=15.100},{INFO1=a1_236.txt},{G=51.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
M1
[mm]
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CP
Couple
[Ncm]
Michaud Chailly A1-236-16...
A1-236-16-10-1
Zinc
1.0
0.025
1 : 1
16
6
17.3
12
16
4.5
7.5
13.1
17.7
13.1
14
Michaud Chailly A1-236-16...
A1-236-16-15-1
Zinc
1.5
0.050
1 : 1
16
8
26.0
19
24
6.7
10.8
18.6
25.7
17.0
46
Michaud Chailly A1-236-16...
A1-236-16-20-1
Zinc
2.0
0.290
1 : 1
16
10
34.6
23
32
9.6
10.0
21.3
30.0
19.2
110
Michaud Chailly A1-236-16...
A1-236-16-25-1
Zinc
2.5
0.620
1 : 1
16
12
43.3
26
40
12.3
12.0
25.5
36.0
22.9
230
Michaud Chailly A1-236-16...
A1-236-16-30-1
Zinc
3.0
0.518
1 : 1
16
14
52.3
30
48
14.0
13.0
29.3
42.5
26.0
380
Michaud Chailly A1-236-16...
A1-236-16-35-1
Zinc
3.5
0.320
1 : 1
16
16
61.5
34
56
15.5
14.0
33.2
49.4
29.1
580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청