Modèle A1-19 - Engrenage conique en acier - Module 5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_acier/a1_19.prj},{NB=michaud_chailly_A1-19-20-6},{MAT=Acier},{M=5.0},{RAP=1.5 : 1},{NBR=20},{D1=25},{D2=108.70},{D3=60},{D4=100},{B=40},{L1=12.0},{L2=54.7},{L3=95.0},{L4=50},{L5=22.9},{CP=60.6},{G=1.630},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_19.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CP
Couple
[Nm]
G
[kg]
Michaud Chailly A1-19-16-...
A1-19-16-1
Acier
5.0
20
87.40
60
80
25
12.0
41.5
62.0
36
25.7
22.2
0.860
Michaud Chailly A1-19-18-...
A1-19-18-1
Acier
5.0
20
97.40
60
90
29
12.0
42.2
65.0
37
23.7
30.7
1.050
Michaud Chailly A1-19-20-...
A1-19-20-1
Acier
5.0
25
107.40
60
100
32
12.0
44.4
70.0
39
23.7
42.7
1.300
Michaud Chailly A1-19-22-...
A1-19-22-1
Acier
5.0
25
117.50
70
110
35
12.0
48.5
77.0
43
25.7
57.5
1.840
Michaud Chailly A1-19-25-...
A1-19-25-1
Acier
5.0
30
132.40
70
125
40
12.0
47.5
80.0
42
21.2
85.8
2.140
Michaud Chailly A1-19-30-...
A1-19-30-1
Acier
5.0
30
157.40
70
150
40
12.0
51.3
96.0
44
24.7
139.5
3.520
Michaud Chailly A1-19-40-...
A1-19-40-1
Acier
5.0
35
207.27
90
200
40
20.0
60.0
128.1
52
32.9
288.0
7.060
Michaud Chailly A1-19-16-...
A1-19-16-9
Acier
5.0
20
88.20
60
80
29
12.0
44.2
70.0
40
23.3
25.4
0.910
Michaud Chailly A1-19-20-...
A1-19-20-9
Acier
5.0
25
106.60
60
100
29
15.0
45.0
65.0
39
29.1
25.4
1.300
Michaud Chailly A1-19-20-...
A1-19-20-6
Acier
5.0
25
108.70
60
100
40
12.0
54.7
95.0
50
22.9
60.6
1.630
Michaud Chailly A1-19-30-...
A1-19-30-6
Acier
5.0
30
155.80
70
150
40
12.0
46.3
72.0
40
26.4
60.6
3.070
Michaud Chailly A1-19-15-...
A1-19-15-2
Acier
5.0
20
84.40
60
75
38
15.0
54.1
94.0
50
21.4
30.2
0.980
Michaud Chailly A1-19-30-...
A1-19-30-2
Acier
5.0
30
154.70
70
150
38
15.0
46.7
65.0
40
32.2
30.2
3.030
Michaud Chailly A1-19-20-...
A1-19-20-2
Acier
5.0
25
109.30
60
100
40
18.0
62.1
125.0
58
27.3
72.4
1.890
Michaud Chailly A1-19-40-...
A1-19-40-2
Acier
5.0
35
204.70
90
200
40
20.0
55.6
85.0
48
39.7
72.4
6.480
Michaud Chailly A1-19-18-...
A1-19-18-7
Acier
5.0
25
99.60
60
90
40
16.5
60.8
135.0
57
24.4
61.0
1.560
Michaud Chailly A1-19-45-...
A1-19-45-7
Acier
5.0
40
228.80
100
225
40
20.0
57.8
85.0
50
44.8
61.0
9.080
Michaud Chailly A1-19-15-...
A1-19-15-3
Acier
5.0
20
84.90
60
75
40
15.0
56.4
130.0
53
19.1
39.3
1.110
Michaud Chailly A1-19-45-...
A1-19-45-3
Acier
5.0
40
228.30
100
225
40
20.0
53.1
75.0
45
42.4
39.3
7.920
Michaud Chailly A1-19-16-...
A1-19-16-3
Acier
5.0
20
89.80
60
80
40
16.5
59.0
140.0
55
21.6
47.7
1.310
Michaud Chailly A1-19-48-...
A1-19-48-3
Acier
5.0
40
243.20
100
240
40
20.0
55.7
80.0
47
44.9
47.7
9.640
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청