Modèle A1-820 - Elément tendeur SE-I en acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_820.prj},{NB=michaud_chailly_A1-820-100350},{REF=A1-820-10},{FMAX=350},{FN=350},{FD=437},{D1=M 10},{D2=58},{D3=30},{D4=10.5},{L1=79},{TOL=+1,5/-0,5},{L2=30},{L3=10},{L4=7},{L5=8.5},{L6=35},{L7=0},{H1=115.0},{H2=100},{H3=80},{H4=25.3},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=10},{M1=5.800},{S=16.000},{R=4.250},{INFO1=a1_820.txt},{DD=9.050},{LL=2.200},{SS=18.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FN
Fmax normal
[N]
FD
Fmax dur
[mm]
D1
Filetage
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
TOL
Tolérance L1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
SS
[mm]
Michaud Chailly A1-820-08
A1-820-08
135
168
M 8
45
25
10.5
64
+1/-0,5
25
8
5
8.5
30
112.5
100
80
20.8
15.000
Michaud Chailly A1-820-10
A1-820-10
350
437
M 10
58
30
10.5
79
+1,5/-0,5
30
10
7
8.5
35
115.0
100
80
25.3
18.000
Michaud Chailly A1-820-12
A1-820-12
800
1040
M 12
78
50
12.5
108
+2/-0,5
40
15
8
10.5
52
155.0
130
100
34.3
27.000
Michaud Chailly A1-820-16
A1-820-16
1500
1875
M 16
100
70
20.5
140
+2/-0,5
40
15
10
12.5
70
205.0
175
140
41.5
40.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청