Modèle A5-20 - Accouplement à lamelles FL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_20.prj},{NB=michaud_chailly_A5-20-89-80+Sans usinage+Sans usinage (14-14)},{REF=A5-20-89-80},{PRE=14},{USIG=Sans usinage},{D1G=14},{USID=Sans usinage},{D1D=14},{D1=15:44},{D2=89},{D3=62.5},{L1=170},{L2=45.0},{L3=80},{L4=31},{L5=8.5},{RTS=0.24800x10+6},{VT=6800},{CN=360},{CS=14},{DAX=1.2},{DAR=0.65},{DAG=2},{INT=0.005785},{PR=A5-201- 89},{INFOS=INFOTEXTE},{VIS=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.000},{L=22.000},{K=3.200},{S=9.500},{B=9.000},{B1=1.600},{DD=80.000},{PPATH=a5_20/a5_20_templ.prj},{INFO1=a5-20.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PRE
Préalésage
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
Pièce d espacement
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
RTS
Rigidité torsionnelle
[Nm/rad]
VT
Vitesse maxi
[min-1]
CN
Couple nominal
[Nm]
CS
Couple de serrage des vis
[Nm]
DAX
Désalignement axial
[±mm]
DAR
Désalignement radial
[mm]
DAG
Désalignement angulaire
[°]
INT
Inertie
[kg m2]
PR
Pièce de rechange pour 1 seul coté de l accouplement (Ensemble lamelles avec boulons)
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-20-53-...
A5-20-53-39
6
53
32.5
90
24.5
39
23
6.9
0.05100x10+6
10000
70
6
0.8
0.40
2
0.000312
A5-201- 53
Michaud Chailly A5-20-72-...
A5-20-72-60
10
72
47.0
139
39.5
60
25
7.2
0.06400x10+6
8400
180
8
1.0
0.50
2
0.001518
A5-201- 72
Michaud Chailly A5-20-72-...
A5-20-72-100
10
72
47.0
179
39.5
100
25
7.2
0.06400x10+6
8400
180
8
1.0
0.80
2
0.001915
A5-201- 72
Michaud Chailly A5-20-89-...
A5-20-89-70
14
89
62.5
160
45.0
70
31
8.5
0.24800x10+6
6800
360
14
1.2
0.60
2
0.005542
A5-201- 89
Michaud Chailly A5-20-89-...
A5-20-89-80
14
89
62.5
170
45.0
80
31
8.5
0.24800x10+6
6800
360
14
1.2
0.65
2
0.005785
A5-201- 89
Michaud Chailly A5-20-89-...
A5-20-89-100
14
89
62.5
190
45.0
100
31
8.5
0.24800x10+6
6800
360
14
1.2
0.80
2
0.006273
A5-201- 89
Michaud Chailly A5-20-118...
A5-20-118-100
15
118
82.0
210
55.0
100
40
10.1
0.45100x10+6
5400
790
31
1.6
0.80
2
0.020043
A5-201-118
Michaud Chailly A5-20-142...
A5-20-142-100
19
142
98.0
220
60.0
100
47
11.7
0.94030x10+6
4600
1450
62
2.0
1.00
2
0.046664
A5-201-142
Michaud Chailly A5-20-168...
A5-20-168-140
25
168
118.0
290
75.0
140
55
12.7
1.81987x10+6
3800
2600
110
2.4
1.20
2
0.120418
A5-201-168
Michaud Chailly A5-20-200...
A5-20-200-140
30
200
141.0
320
90.0
140
64
14.6
4.04253x10+6
3400
4200
180
2.8
1.20
2
0.262721
A5-201-200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청