Modèle P7-05G - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_05g.prj},{NB=michaud_chailly_PCJTY25-N},{REF=PCJTY25-N},{D1=25},{MOD=M7},{D2=70.0},{D4=11.5},{L1=38.5},{L2=11.0},{L3=29.0},{L4=27.0},{L5=19.0},{H1=124.0},{H2=99.0},{CD=14},{CS=7.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=52.000},{D4L=33.500},{L1L=27.000},{L2L=15.000},{L4L=7.500},{L5L=3.900},{SWL=2.500},{D2X=44.600},{D1X=35.180},{SWX=5.000},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PCJTY17
PCJTY17
17
M7
57.0
11.5
33.0
9.5
25.0
22.0
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly PCJTY20-N
PCJTY20-N
20
M7
61.0
11.5
37.0
10.0
28.0
25.0
19.0
112.0
90.0
12.8
6.6
Michaud Chailly PCJTY25-N
PCJTY25-N
25
M7
70.0
11.5
38.5
11.0
29.0
27.0
19.0
124.0
99.0
14
7.8
Michaud Chailly PCJTY30-N
PCJTY30-N
30
M7
80.0
11.5
41.0
12.0
29.0
30.0
20.0
142.0
116.5
19.5
11.3
Michaud Chailly PCJTY35-N
PCJTY35-N
35
M7
92.0
14.0
46.5
12.5
30.5
35.0
21.0
155.0
130.0
25.5
15.3
Michaud Chailly PCJTY40-N
PCJTY40-N
40
M7
105.0
14.0
53.0
13.0
34.5
39.5
24.0
172.0
143.5
32.5
19.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청