Modèle P7-04G - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7-04g.prj},{NB=michaud_chailly_FLCTEY25},{REF=FLCTEY25},{D1=25},{MOD=M7},{D2=71.0},{D4=9.0},{L1=29.4},{L2=17.5},{L4=27.0},{L5=9.9},{H1=97.0},{H2=76.2},{CD=14},{CS=7.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=52.000},{D4L=33.500},{L1L=27.000},{L2L=15.000},{L4L=7.500},{L5L=3.900},{SWL=2.500},{D2X=44.600},{D1X=35.180},{SWX=5.000},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly FLCTEY20
FLCTEY20
20
M7
66.5
9.0
27.0
17.0
25.0
9.5
90.5
71.4
12.8
6.6
Michaud Chailly FLCTEY25
FLCTEY25
25
M7
71.0
9.0
29.4
17.5
27.0
9.9
97.0
76.2
14
7.8
Michaud Chailly FLCTEY30
FLCTEY30
30
M7
84.0
11.5
32.4
20.5
29.0
11.4
112.5
90.5
19.5
11.3
Michaud Chailly FLCTEY40
FLCTEY40
40
M7
100.0
14.0
42.5
24.0
39.5
13.5
150.0
119.0
32.5
19.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청