Modèle B2-LFR - Galets à billes pour arbres cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_lfr.prj},{NB=michaud_chailly_B2-LFR-35-12-ZZ},{REF=B2-LFR-35-12-ZZ},{TYPE=1},{D1=12},{D2=21.75},{D3=35},{D4=12},{L1=-},{L1X=0.000},{L2=15.9},{C=8300},{C0=5000},{F=4500},{F0=8200},{INFOS=INFOTEXTE},{CH=0.370},{R=0.600},{D5=17.100},{L3=4.550},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C
Charge de base dyn. axiales C
[N]
C0
Charge de base stat. axiales C0
[N]
F
Charge de base dyn. radiales F
[N]
F0
Charge de base stat. radiales F0
[N]
Michaud Chailly B2-LFR-17...
B2-LFR-17-05-ZZ
2
6
10.50
17
5
8
7.0
1630
850
2230
1800
Michaud Chailly B2-LFR-24...
B2-LFR-24-08-ZZ
1
6
14.00
24
8
-
11.0
4100
2300
2550
4600
Michaud Chailly B2-LFR-35...
B2-LFR-35-10-ZZ
1
10
20.65
35
12
-
15.9
8400
5000
4550
8300
Michaud Chailly B2-LFR-42...
B2-LFR-42-10-ZZ
1
10
24.00
42
12
-
19.0
13200
7700
6100
11600
Michaud Chailly B2-LFR-35...
B2-LFR-35-12-ZZ
1
12
21.75
35
12
-
15.9
8300
5000
4500
8200
Michaud Chailly B2-LFR-52...
B2-LFR-52-16-ZZ
2
16
31.50
52
20
22.6
20.6
15300
10100
10000
17600
Michaud Chailly B2-LFR-72...
B2-LFR-72-20-ZZ
2
20
41.00
72
25
25.8
23.8
23200
16500
20800
33000
Michaud Chailly B2-LFR-72...
B2-LFR-72-25-ZZ
2
25
43.50
72
25
25.8
23.8
22700
16100
18800
32000
Michaud Chailly B2-LFR-80...
B2-LFR-80-30-ZZ
2
30
51.00
80
30
29
27.0
28500
20800
18100
31000
Michaud Chailly B2-LFR-98...
B2-LFR-98-40-ZZ
2
40
62.50
98
40
38
36.0
38500
29000
50000
58000
Michaud Chailly B2-LFR-11...
B2-LFR-110-50-ZZ
2
50
72.50
110
40
46
44.0
54000
40500
69000
81000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청