Modèle B2-FS - Rail de guidage en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_fs.prj},{NB=michaud_chailly_B2-FS 20-600},{REF=B2-FS 20-600},{CODE=905321},{TAILLE=20},{L=600},{H1=29.5},{D1=15},{D2=9.0},{H3=23.5},{L2=19.5},{L3=9.0},{H2=14.0},{V1=M8x20},{COUPLE=24},{H10=55.3},{H11=19},{L10=2.5},{L11=25.75},{INFOS=INFOTEXTE},{L0X=5.23},{L4=15},{E1=100},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TAILLE
Taille
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H2
[mm]
V1
DIN 912 8.8
ⁿ/ₐ
COUPLE
Couple de serrage V1
[Nm]
H10
Cote de montage
[mm]
H11
Cote de montage
[mm]
L10
Cote de montage
[mm]
L11
Cote de montage
[mm]
Michaud Chailly B2-FS 15-...
B2-FS 15-1200
905315
15
1200
1100
24.5
11
7.0
20.0
14.5
6.8
11.5
M6x16
9.9
47
17
2
19.25
Michaud Chailly B2-FS 15-...
B2-FS 15-600
905316
15
600
500
24.5
11
7.0
20.0
14.5
6.8
11.5
M6x16
9.9
47
17
2
19.25
Michaud Chailly B2-FS 20-...
B2-FS 20-1200
905320
20
1200
1100
29.5
15
9.0
23.5
19.5
9.0
14.0
M8x20
24
55.3
19
2.5
25.75
Michaud Chailly B2-FS 20-...
B2-FS 20-600
905321
20
600
500
29.5
15
9.0
23.5
19.5
9.0
14.0
M8x20
24
55.3
19
2.5
25.75
Michaud Chailly B2-FS 25-...
B2-FS 25-1200
905325
25
1200
1100
33.0
15
9.0
25.2
24.7
9.0
14.5
M8x25
24
64
20
2.5
32.85
Michaud Chailly B2-FS 25-...
B2-FS 25-600
905327
25
600
500
33.0
15
9.0
25.2
24.7
9.0
14.5
M8x25
24
64
20
2.5
32.85
Michaud Chailly B2-FS 35-...
B2-FS 35-1200
905335
35
1200
1100
46.6
18
11.0
36.7
34.6
11.0
18.0
M10x35
48
90.5
30
3
47.3
Michaud Chailly B2-FS 35-...
B2-FS 35-600
905337
35
600
500
46.6
18
11.0
36.7
34.6
11.0
18.0
M10x35
48
90.5
30
3
47.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청