Modèle C1-621 - Embout à rotule DIN 71 802
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule à pivot
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts_rotules_pivots/c1_621_1a.prj},{NB=michaud_chailly_C1-621-19-700},{REF=C1-621-19-7},{MAT=Acier},{FIL=Taraudage à droite},{ANGLE1=0},{ANGLE2=0},{D1=M 14 x 1.5},{D2=19},{L1=45},{L2=21.5},{H1=28.0},{H2=20},{S1=16},{ALPHA=15},{L1X=12.000},{B1=14.000},{B2=8.000},{NDM=14.000},{KDM1=12.160},{KDM2=12.376},{D3=22.000},{D4=30.000},{D5=14.000},{D6=19.000},{H2X=0.500},{I=2.500},{R=0.800},{GEW=220.900},{L=28.000},{HM=11.000},{SWM=22.000},{GL=10.800},{X=3.000},{D11=10.000},{PPATH=c1_62_c_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c1_621_acier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FIL
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9 / h9
[mm]
L1
+0.3
[mm]
L2
[mm]
H1
±0.3
[mm]
H2
±0.3
[mm]
S1
h14
[mm]
ALPHA
[°]
L1X
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
NDM
[mm]
KDM1
[mm]
KDM2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H2X
[mm]
I
[mm]
R
[mm]
GEW
[kg/1000 Stück]
L
[mm]
HM
[mm]
SWM
[mm]
GL
[mm]
X
[mm]
D11
[mm]
INFO1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C1-621-08...
C1-621-08-7
Acier
Taraudage à droite
M 5
8
22
10.2
10.2
9
7
10
4.000
5.000
2.500
5.000
4.019
4.134
8.000
12.800
5.000
8.000
0.650
1.000
0.200
15.200
15.000
4.000
8.000
4.000
2.000
3.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-10...
C1-621-10-7
Acier
Taraudage à droite
M 6
10
25
11.5
12.5
11
8
15
4.500
6.000
3.000
6.000
4.773
4.917
10.000
14.800
6.000
10.000
0.700
1.000
0.300
25.200
17.000
5.000
10.000
4.000
2.200
4.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-13...
C1-621-13-7
Acier
Taraudage à droite
M 8
13
30
14.0
16.5
13
11
15
5.000
8.000
3.500
8.000
6.466
6.647
13.000
19.300
8.000
13.000
1.150
1.500
0.500
53.100
20.000
6.500
13.000
5.300
2.400
6.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-16...
C1-621-16-7
Acier
Taraudage à droite
M 10
16
35
15.5
20.0
16
13
15
6.000
10.000
4.000
10.000
8.160
8.376
16.000
24.000
10.000
16.000
1.150
1.500
0.500
103.800
22.000
8.000
17.000
7.300
2.700
8.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-19...
C1-621-19-7
Acier
Taraudage à droite
M 14 x 1.5
19
45
21.5
28.0
20
16
15
12.000
14.000
8.000
14.000
12.160
12.376
22.000
30.000
14.000
19.000
0.500
2.500
0.800
220.900
28.000
11.000
22.000
10.800
3.000
10.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-08...
C1-621-08-8
Acier
Taraudage à gauche
M 5
8
22
10.2
10.2
9
7
10
4.000
5.000
2.500
5.000
4.019
4.134
8.000
12.800
5.000
8.000
0.650
1.000
0.200
15.200
15.000
4.000
8.000
4.000
2.000
3.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-10...
C1-621-10-8
Acier
Taraudage à gauche
M 6
10
25
11.5
12.5
11
8
15
4.500
6.000
3.000
6.000
4.773
4.917
10.000
14.800
6.000
10.000
0.700
1.000
0.300
25.200
17.000
5.000
10.000
4.000
2.200
4.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-13...
C1-621-13-8
Acier
Taraudage à gauche
M 8
13
30
14.0
16.5
13
11
15
5.000
8.000
3.500
8.000
6.466
6.647
13.000
19.300
8.000
13.000
1.150
1.500
0.500
53.100
20.000
6.500
13.000
5.300
2.400
6.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-16...
C1-621-16-8
Acier
Taraudage à gauche
M 10
16
35
15.5
20.0
16
13
15
6.000
10.000
4.000
10.000
8.160
8.376
16.000
24.000
10.000
16.000
1.150
1.500
0.500
103.800
22.000
8.000
17.000
7.300
2.700
8.000
c1_621_acier.txt
Michaud Chailly C1-621-19...
C1-621-19-8
Acier
Taraudage à gauche
M 14 x 1.5
19
45
21.5
28.0
20
16
15
12.000
14.000
8.000
14.000
12.160
12.376
22.000
30.000
14.000
19.000
0.500
2.500
0.800
220.900
28.000
11.000
22.000
10.800
3.000
10.000
c1_621_acier.txt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청