Modèle C1-690 - Chape de tringlerie - avec axe et rondelle DIN 71752 - Aluminium
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_690.prj},{NB=michaud_chailly_C1-690-06-12-7},{ARTNR=63766005},{PDF=Katalogseite},{BSKL=63780500},{BSSL=63790500},{AUSF=Rechtsgewinde},{GR=6x12},{A=12.000},{B=6.000},{D11=6.000},{D22=M6},{D3=10.000},{G=12.000},{L22=24.000},{SW=9.000},{GEW=16.000},{KL=3.400},{SL=3.600},{D2F=6.000},{L3=31.000},{L4=9.000},{SWH=3.500},{REF=C1-690-06-12-7},{TAILLE=6x12},{H1=12},{H2=6},{L2=12},{L1=24},{D1=M6},{D2=6},{POIDS=7.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=c1_690/c1_690_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TAILLE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly C1-690-04...
C1-690-04-08-7
4x8
8
4
8
16
M4
4
2.2
Michaud Chailly C1-690-04...
C1-690-04-16-7
4x16
8
4
16
24
M4
4
2.9
Michaud Chailly C1-690-05...
C1-690-05-10-7
5x10
10
5
10
20
M5
5
4.2
Michaud Chailly C1-690-06...
C1-690-06-12-7
6x12
12
6
12
24
M6
6
7.2
Michaud Chailly C1-690-08...
C1-690-08-16-7
8x16
16
8
16
32
M8
8
16.8
Michaud Chailly C1-690-10...
C1-690-10-20-7
10x20
20
10
20
40
M10
10
33.3
Michaud Chailly C1-690-12...
C1-690-12-24-7
12x24
24
12
24
48
M12
12
54.4
Michaud Chailly C1-690-14...
C1-690-14-28-7
14x28
27
14
28
56
M14
14
78.1
Michaud Chailly C1-690-16...
C1-690-16-32-7
16x32
32
16
32
64
M16
16
121.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청